One-Touch-Befestigungen mit Drehriegelverschluss und einziehbarem Schaft sind ideal für Anwendungen, die schnelle und wiederholte Änderungen bei Werkzeugen oder Positionierung erfordern, mit nur einem einzigen Handgriff. Sie sind strapazierfähig und bieten eine sichere und robuste Befestigungslösung.
Sie haben einen One-Touch-Exzenterhebel, der den Einspannschaft vollständig zurückzieht, wenn das Werkstück freigegeben wird, wodurch die Klemme sicher gespannt und gelöst werden kann. Drehen Sie dazu den Hebel von der OFF-Position in die ON-Position. Wenn Sie einen Klick hören, ist er vollständig gespannt. Um die Spannung zu lösen, drehen Sie den Griff wieder in die OFF-Position.
Sie kommen weithin in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Sie sind temperaturbeständig bis zu 130 C und können für Anwendungen wie Antriebsriemen oder Maschinenabdeckungen verwendet werden.
Material: Stahl Seriennummer: SR33946, SR33947
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | d2 | h2 | d1 -0.04|-0.08 | h1 | d6 | l2 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48,4458 € - 64,5944 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
14.0
|
20.0
|
5.0
|
|
M2 x 0.4
|
5.5
|
||
| 40,2224 € - 53,6299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
18.0
|
36.5
|
8.0
|
|
M3 x 0.5
|
5.5
|
||
| 38,3729 € - 51,1639 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
14.0
|
20.0
|
5.0
|
|
M2 x 0.4
|
5.5
|
||
| 50,2647 € - 67,0196 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
18.0
|
26.5
|
8.0
|
|
M3 x 0.5
|
5.5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.