Menü Suche

One-Touch-Befestigung mit Druckknopf

In Produktion

One-Touch-Befestigungen mit Druckknopf sind ideal für Anwendungen, die schnelle und wiederholte Änderungen bei Werkzeugen oder Positionierung erfordern, mit nur einem einzigen Handgriff. Sie sind strapazierfähig und bieten eine sichere und robuste Befestigungslösung. Sie können einfach entfernt und neu positioniert werden, während die Verbindung erhalten bleibt.

Sie bestehen aus zwei Komponenten: einen Druck-Zug-Knopf und einer Metallbasis. Die Metallbasis ist auf einer Seite der Befestigung, während der Druck-Zug-Knopf auf der anderen ist. Wenn die zwei Komponenten zusammengeführt werden, stellt der Druck-Zug-Mechanismus eine Verbindung her und hält sie fest an ihrem Platz. Um das Objekt zu lösen, müssen die zwei Hälften mithilfe des Druck-Zug-Mechanismus auseinandergezogen werden, was mit einem einfachen Handgriff bewerkstelligt wird.

Sie kommen weithin in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Sie können für Anwendungen wie Antriebsriemen oder Maschinenabdeckungen verwendet werden.

  • Sie bestehen aus zwei Komponenten: einer Zugklemme und einer Metallbasis.
  • Wenn die zwei Komponenten zusammengeführt werden, stellt die Zugklemme eine Verbindung her und hält sie fest an ihrem Platz.
  • Sie kommen in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luftfahrt und bei medizinischer Ausrüstung.
Material: Edelstahl Seriennummer: SR33964

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 h2 h3 h1 d1 d4 d3 Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
7.0
8.5
M16 x 1
32.0
73,3756 € - 97,8341 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0
7.0
8.5
M16 x 1
32.0
67,3457 € - 89,7942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5
5.5
6.5
M12 x 1
23.0
67,3457 € - 89,7942 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5
5.5
6.5
M12 x 1
23.0
One-Touch-Befestigung M16 x 1 48.0 Edelstahl

20190880


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
  • d4
    M16 x 1
  • Gewicht g
    86.0
One-Touch-Befestigung M16 x 1 51.0 Edelstahl

20190866

Preisbereich
97,8341 € - 73,3756 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    8.5
  • d2
    10.0
  • d3
    32.0
  • d4
    M16 x 1
  • Gewicht g
    88.0
One-Touch-Befestigung M12 x 1 37.0 Edelstahl

20190873

Preisbereich
89,7942 € - 67,3457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
  • d4
    M12 x 1
  • Gewicht g
    40.0
One-Touch-Befestigung M12 x 1 40.0 Edelstahl

20190859

Preisbereich
89,7942 € - 67,3457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    6.5
  • d2
    6.5
  • d3
    23.0
  • d4
    M12 x 1
  • Gewicht g
    41.0