Menü Suche

One-Touch-Befestigung mit Kugelspannbolzen

In Produktion

One-Touch-Befestigungen mit Kugelspannbolzen sind ideal für Anwendungen, die schnelle und wiederholte Änderungen bei Werkzeugen oder Positionierung erfordern, mit nur einem einzigen Handgriff. Sie sind strapazierfähig und bieten eine sichere und robuste Befestigungslösung.

Sie bestehen aus einem Gehäuse, einer Feder und einem Kugellager. Die Feder hält das Kugellager an seinem Platz und wenn Druck ausgeübt wird, wird der Kontakt mit dem Objekt hergestellt, das geklemmt werden soll, und es wird sicher fixiert. Wenn an der Befestigung wieder gezogen wird, gibt das Kugellager das Objekt frei und es kann einfach entfernt werden.

Sie kommen weithin in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Sie können für Anwendungen wie Antriebsriemen oder Maschinenabdeckungen verwendet werden.

  • Sie sind strapazierfähig und bieten eine sichere und robuste Befestigungslösung.
  • Sie bestehen aus einem Gehäuse, einer Feder und einem Kugellager.
  • Sie können für Anwendungen wie Antriebsriemen oder Maschinenabdeckungen verwendet werden.
Material: Stahl, Edelstahl Seriennummer: SR33936, SR33934, SR33929, SR33928, SR33927, SR33925, SR33924

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Clamping force N d2 Shear strength N Material h1 d3 Typ Kaufen
70,7669 € - 94,3559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0
Edelstahl
34.0
Quarter Turn Lock
25,1387 € - 33,5183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
Stahl
14.0
Locating Bush and Receiver
46,5705 € - 62,094 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
Edelstahl
32.0
Push Button Lock
41,8979 € - 55,8638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
Stahl
16.0
Locating Bush and Receiver
41,8979 € - 55,8638 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
Stahl
16.0
Locating Bush and Receiver
25,1387 € - 33,5183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0
Stahl
14.0
Locating Bush and Receiver
43,7747 € - 58,3663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Stahl
25.0
Quarter Turn Lock
54,9501 € - 73,2668 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0
Stahl
34.0
Quarter Turn Lock
44,6937 € - 59,5915 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
Edelstahl
19.0
Push Button Lock
45,6282 € - 60,8376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.0
Stahl
34.0
Quarter Turn Lock
67,9789 € - 90,6385 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Edelstahl
25.0
Quarter Turn Lock
52,1543 € - 69,539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0
Stahl
25.0
Quarter Turn Lock
One-Touch-Befestigung M3 x 0.5 28.0 Edelstahl

20190750

Preisbereich
94,3559 € - 70,7669 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Zugfestigkeit (N)
    400.0
  • Material
    Edelstahl
One-Touch-Befestigung M16 x 1.5 29.0 Stahl

20190361

Preisbereich
33,5183 € - 25,1387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h3
    3.0
  • Zugfestigkeit (N)
    1800.0
  • Material
    Stahl
One-Touch-Befestigung M16 x 1.0 23.0 Edelstahl

20190699

Preisbereich
62,094 € - 46,5705 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    32.0
  • d4
    19.0
  • h3
    8.5
One-Touch-Befestigung M20 x 1.5 45..0 Stahl

20190347

Preisbereich
55,8638 € - 41,8979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h3
    3.0
  • Zugfestigkeit (N)
    1800.0
  • Material
    Stahl
One-Touch-Befestigung M20 x 1.5 45.0 Stahl

20190330

Preisbereich
55,8638 € - 41,8979 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d2
    8.0
  • d3
    16.0
  • h3
    3.0
  • Zugfestigkeit (N)
    1800.0
  • Material
    Stahl
One-Touch-Befestigung M16 x 1.5 29.0 Stahl

20190354

Preisbereich
33,5183 € - 25,1387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d2
    8.0
  • d3
    14.0
  • h3
    3.0
  • Zugfestigkeit (N)
    1800.0
  • Material
    Stahl
One-Touch-Befestigung M2 x 0.4 23.0 Stahl

20190576

Preisbereich
58,3663 € - 43,7747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Zugfestigkeit (N)
    250.0
  • Material
    Stahl
One-Touch-Befestigung M3 x 0.5 28.0 Stahl

20190767

Preisbereich
73,2668 € - 54,9501 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Zugfestigkeit (N)
    400.0
  • Material
    Stahl
One-Touch-Befestigung M16 x 1.0 23.0 Edelstahl

20190569

Preisbereich
59,5915 € - 44,6937 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1
    M16 x 1.0
  • d2
    11.0
  • d3
    19.0
  • Zugfestigkeit (N)
    250.0
  • Material
    Edelstahl
One-Touch-Befestigung M3 x 0.5 28.0 Stahl

20191979

Preisbereich
60,8376 € - 45,6282 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d2
    34.0
  • d3
    34.0
  • d4
    28.0
  • Zugfestigkeit (N)
    400.0
  • Material
    Stahl
One-Touch-Befestigung M2 x 0.4 23.0 Edelstahl

20190743

Preisbereich
90,6385 € - 67,9789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Zugfestigkeit (N)
    250.0
  • Material
    Edelstahl
One-Touch-Befestigung M2 x 0.4 23.0 Stahl

20190736

Preisbereich
69,539 € - 52,1543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d2
    25.0
  • d3
    25.0
  • d4
    21.0
  • Zugfestigkeit (N)
    250.0
  • Material
    Stahl