Menü Suche

P-Clips - Schraubbefestigung

Auf Lager

Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
26 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verstellbarkeit Farbe Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Kaufen
3,3432 € - 3,3432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
22.2 mm
14.0 mm
3,1224 € - 3,1224 € 500 Auf Lager
Feststehend
Grün
5.2 mm
11.1 mm
12.7 mm
3,1855 € - 3,1855 € 1499 Auf Lager
Feststehend
Grün
5.2 mm
4.8 mm
12.7 mm
3,0924 € - 3,0924 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
15.9 mm
15.2 mm
1,0715 € - 1,0715 € 1000 Auf Lager
Feststehend
Grün
5.2 mm
12.7 mm
12.8 mm
3,1066 € - 3,1066 € 996 Auf Lager
Feststehend
Grün
5.2 mm
6.4 mm
12.7 mm
10162118 3,3747 € - 3,3747 € 500 Auf Lager
Feststehend
Grün
5.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
3,4378 € - 3,4378 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
28.6 mm
14.0 mm
3,4063 € - 3,4063 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
25.4 mm
14.0 mm
0,749 € - 0,749 € 1441 Auf Lager
Feststehend
Grün
5.2 mm
4.8 mm
12.8 mm
3,012 € - 3,012 € 421 Auf Lager
Feststehend
Grün
5.2 mm
11.1 mm
12.8 mm
3,1855 € - 3,1855 € 379 Auf Lager
Feststehend
Grün
5.2 mm
15.9 mm
14.0 mm
2,6335 € - 2,6966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
31.8 mm
14.0 mm
0,7941 € - 0,7941 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
6.4 mm
12.8 mm
3,1539 € - 3,1539 € 424 Auf Lager
Feststehend
Grün
5.2 mm
17.5 mm
14.0 mm
3,1697 € - 3,1697 € 436 Auf Lager
Feststehend
Grün
5.2 mm
19.1 mm
14.0 mm
2,6335 € - 2,6966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
34.9 mm
14.0 mm
3,1539 € - 3,1539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
8.0 mm
12.7 mm
2,6493 € - 2,7124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
38.1 mm
14.0 mm
3,2001 € - 3,2001 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
20.7 mm
15.2 mm
  • von 2
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 22.2 mm 5.2 mm PA Grün

10161937

Preisbereich
3,3432 € - 3,3432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    22.2 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 11.1 mm 5.2 mm PA Grün

10162095

Preisbereich
3,1224 € - 3,1224 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    11.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.8 mm 5.2 mm PA Grün

10162019

Preisbereich
3,1855 € - 3,1855 €

Lagerbestände
1499 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 15.9 mm 5.2 mm PA Grün

10559642

Preisbereich
3,0924 € - 3,0924 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.9 mm
  • Gesamtbreite
    15.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 5.2 mm PA Grün

10162125

Preisbereich
1,0715 € - 1,0715 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    12.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 5.2 mm PA Grün

10162033

Preisbereich
3,1066 € - 3,1066 €

Lagerbestände
996 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 5.2 mm PA Grün

10162118

Preisbereich
3,3747 € - 3,3747 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 28.6 mm 5.2 mm PA Grün

10161951

Preisbereich
3,4378 € - 3,4378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    28.6 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 25.4 mm 5.2 mm PA Grün

10161944

Preisbereich
3,4063 € - 3,4063 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 4.8 mm 5.2 mm PA Grün

10162026

Preisbereich
0,749 € - 0,749 €

Lagerbestände
1441 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    4.8 mm
  • Gesamtbreite
    12.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 11.1 mm 5.2 mm PA Grün

10162101

Preisbereich
3,012 € - 3,012 €

Lagerbestände
421 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    11.1 mm
  • Gesamtbreite
    12.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 15.9 mm 5.2 mm PA Grün

10161890

Preisbereich
3,1855 € - 3,1855 €

Lagerbestände
379 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    15.9 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 31.8 mm 5.2 mm PA Grün

10161968

Preisbereich
2,6966 € - 2,6335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    31.8 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 6.4 mm 5.2 mm PA Grün

10162040

Preisbereich
0,7941 € - 0,7941 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamtbreite
    12.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 17.5 mm 5.2 mm PA Grün

10161906

Preisbereich
3,1539 € - 3,1539 €

Lagerbestände
424 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    17.5 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 19.1 mm 5.2 mm PA Grün

10161913

Preisbereich
3,1697 € - 3,1697 €

Lagerbestände
436 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    19.1 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 34.9 mm 5.2 mm PA Grün

10161975

Preisbereich
2,6966 € - 2,6335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    34.9 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 8.0 mm 5.2 mm PA Grün

10162057

Preisbereich
3,1539 € - 3,1539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 38.1 mm 5.2 mm PA Grün

10161982

Preisbereich
2,7124 € - 2,6493 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    38.1 mm
  • Gesamtbreite
    14.0 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 20.7 mm 5.2 mm PA Grün

10559659

Preisbereich
3,2001 € - 3,2001 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    20.7 mm
  • Gesamtbreite
    15.2 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium