Menü Suche

P-Clips - Schraubbefestigung

Auf Lager

Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
56 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Verstellbarkeit Farbe Bohrungsdurchmesser Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser Gesamtbreite Kaufen
10000151 0,1577 € - 0,1802 € 16000 Auf Lager
Natur
9.5 mm
0,6392 € - 0,6392 € 7257 Auf Lager
Feststehend
Natur
12.7 mm
0,1577 € - 0,1802 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
9.5 mm
10000175 0,1577 € - 0,1802 € 39000 Auf Lager
Natur
9.5 mm
0,2154 € - 0,2154 € 9000 Auf Lager
Natur
9.5 mm
0,1886 € - 0,2154 € 23000 Auf Lager
Natur
9.5 mm
0,1886 € - 0,2154 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
9.5 mm
0,6392 € - 0,6392 € 14244 Auf Lager
Feststehend
Natur
12.7 mm
0,7307 € - 0,7307 € 27487 Auf Lager
Feststehend
Natur
12.7 mm
0,1705 € - 0,2084 € 14000 Auf Lager
Natur
9.5 mm
0,6392 € - 0,6392 € 4169 Auf Lager
Feststehend
Natur
12.7 mm
0,1577 € - 0,1802 € 46000 Auf Lager
Natur
9.5 mm
0,1886 € - 0,2154 € 81000 Auf Lager
Natur
9.5 mm
0,6392 € - 0,6392 € 65451 Auf Lager
Feststehend
Natur
12.7 mm
1,1137 € - 1,1137 € 40872 Auf Lager
Natur
5.2 mm
12.7 mm
2,6335 € - 2,6966 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
34.9 mm
14.1 mm
3,1539 € - 3,1539 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
8.0 mm
12.7 mm
1,0715 € - 1,0715 € 1000 Auf Lager
Feststehend
Grün
5.2 mm
12.7 mm
12.8 mm
1,8304 € - 1,8304 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Schwarz
5.2 mm
25.4 mm
12.7 mm
3,3432 € - 3,3432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Feststehend
Grün
5.2 mm
22.2 mm
14.1 mm
  • von 3
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminium Natur

10000151

Preisbereich
0,1802 € - 0,1577 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10148389

Preisbereich
0,6392 € - 0,6392 €

Lagerbestände
7257 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminium Natur

10000182

Preisbereich
0,1802 € - 0,1577 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminium Natur

10000175

Preisbereich
0,1802 € - 0,1577 €

Lagerbestände
39000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminium Natur

10000205

Preisbereich
0,2154 € - 0,2154 €

Lagerbestände
9000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminium Natur

10000144

Preisbereich
0,2154 € - 0,1886 €

Lagerbestände
23000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminium Natur

10000212

Preisbereich
0,2154 € - 0,1886 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10148402

Preisbereich
0,6392 € - 0,6392 €

Lagerbestände
14244 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10148419

Preisbereich
0,7307 € - 0,7307 €

Lagerbestände
27487 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminium Natur

10000229

Preisbereich
0,2084 € - 0,1705 €

Lagerbestände
14000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10148396

Preisbereich
0,6392 € - 0,6392 €

Lagerbestände
4169 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminium Natur

10000168

Preisbereich
0,1802 € - 0,1577 €

Lagerbestände
46000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminium Natur

10000199

Preisbereich
0,2154 € - 0,1886 €

Lagerbestände
81000 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    7616991099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube Aluminiumlegierung Natur

10148372

Preisbereich
0,6392 € - 0,6392 €

Lagerbestände
65451 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Verstellbarkeit
    Feststehend
  • Zolltarifnummer
    7616999099
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 5.2 mm Aluminium Natur

10310861

Preisbereich
1,1137 € - 1,1137 €

Lagerbestände
40872 Auf Lager
Merkmale
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Hauptmaterial
    Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 34.9 mm 5.2 mm Nylon;Aluminium Grün

10161975

Preisbereich
2,6966 € - 2,6335 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    34.9 mm
  • Gesamtbreite
    14.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 8.0 mm 5.2 mm Nylon;Aluminium Grün

10162057

Preisbereich
3,1539 € - 3,1539 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 5.2 mm Nylon;Aluminium Grün

10162125

Preisbereich
1,0715 € - 1,0715 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    12.7 mm
  • Gesamtbreite
    12.8 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 25.4 mm 5.2 mm Aluminiumlegierung Schwarz

10161739

Preisbereich
1,8304 € - 1,8304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    25.4 mm
  • Gesamtbreite
    12.7 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Aluminiumlegierung 5052 H-32 und TPV
  • Beschichtung
    TPV
Kabelschelle P-Ausführung Schraube 22.2 mm 5.2 mm Nylon;Aluminium Grün

10161937

Preisbereich
3,3432 € - 3,3432 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser
    22.2 mm
  • Gesamtbreite
    14.1 mm
  • Bohrungsdurchmesser
    5.2 mm
  • Klemmenmaterial
    Hitzestabilisiertes Nylon
  • Einsatz-Material
    Eloxiertes Aluminium