Stahlschellen zur Schraubbefestigung sind ideal für Klemmanwendungen an Rohren, Schläuchen, Kabeln und Drähten. Erhältlich mit oder ohne Polster. Das Gummipolster bietet zuverlässigen Schutz für den Schlauch, während die Stahlkomponente und die Schraubbefestigung für eine sichere Befestigung sorgen.
Seriennummer: SR1109
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
10172377 | 0,8025 € - 0,8025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
1,2545 € - 1,2545 € | 7434 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,7871 € - 0,7871 € | 3825 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
10172308 | 0,8025 € - 0,8025 € | 5846 Auf Lager |
|
|
|
0,4998 € - 0,4998 € | 507 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,8603 € - 0,8603 € | 5046 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9124 € - 0,9124 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
0,9659 € - 0,9659 € | 16840 Auf Lager |
|
|
||
0,6688 € - 0,6688 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
0,8856 € - 0,8856 € | 8472 Auf Lager |
|
|
||
0,8729 € - 0,8729 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.406 in
10.3 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,0053 € - 1,0053 € | 1361 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,37 € - 1,37 € | 249 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,2038 € - 1,2038 € | 7417 Auf Lager |
|
|
||
1,5206 € - 1,5206 € | 9300 Auf Lager |
|
|
||
1,0039 € - 1,0039 € | 4121 Auf Lager |
|
|
||
0,8025 € - 0,8025 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
||
1,0447 € - 1,0447 € | 11018 Auf Lager |
|
|
||
10172285 | 0,749 € - 0,749 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
|
|
1,6333 € - 1,6333 € | 33 Auf Lager |
0.406 in
10.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.