Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallele Schutzstopfen sind Allzweckstopfen, die zum Schutz einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
Das aus thermoplastischen Elastomeren gefertigte Sortiment wird für Anwendungen empfohlen, bei denen Säurebeständigkeit erforderlich ist. Das PVC-Sortiment ist sehr reiß- und abriebfest und daher ideal für Anwendungen mit Gewinde. Das grüne Vinylsortiment eignet sich gut für Anwendungen, bei denen Öle und Fette vorhanden sind.
Das Design mit paralleler oder gerader Wandung gewährleistet einen sicheren und passgenauen Sitz und schützt vor Verunreinigungen, Beschädigungen, Schmutz, Korrosion, Feuchtigkeit und Ablagerungen bei Lagerung und Transport.
Material: PE-LD, TPG, TPE, PVC, Vinyl
Farbe: Rot, Natur, Blau, Schwarz, Grün
Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Farbe | Material | Zugrichtung | d | H | Typ | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0088 € - 0,0138 € | 24000 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.394 in
10.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| 0,012 € - 0,0187 € | 5000 Auf Lager |
0.709 in
18.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.591 in
15.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,0131 € - 0,0205 € | 3000 Auf Lager |
0.827 in
21.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.689 in
17.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0253 € - 0,0393 € | 4000 Auf Lager |
1.083 in
27.5 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.925 in
23.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,0283 € - 0,044 € | 12000 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.063 in
27.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,0547 € - 0,0851 € | 5000 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
Natur
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.535 in
39.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| 0,1531 € - 0,2382 € | 1000 Auf Lager |
3.484 in
88.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
3.346 in
85.0 mm
|
9.5
|
4
|
||
| 0,2081 € - 0,3237 € | 65 Auf Lager |
4.193 in
106.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
4.094 in
104.0 mm
|
11.0
|
4
|
||
| 0,3735 € - 0,581 € | 330 Auf Lager |
5.118 in
130.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
4.921 in
125.0 mm
|
13.5
|
4
|
||
| 0,3823 € - 0,5947 € | 30 Auf Lager |
5.374 in
136.5 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
5.197 in
132.0 mm
|
13.0
|
4
|
||
| 0,4706 € - 0,732 € | 45 Auf Lager |
7.008 in
178.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
6.575 in
167.0 mm
|
17.5
|
4
|
||
| 0,5978 € - 0,9299 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.441 in
189.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
7.165 in
182.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 0,8756 € - 1,3621 € | 30 Auf Lager |
8.543 in
217.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
8.307 in
211.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| 1,2048 € - 1,8742 € | 18 Auf Lager |
10.276 in
261.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
9.921 in
252.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| 0,8756 € - 1,3621 € | 50 Auf Lager |
8.858 in
225.0 mm
|
Natur
|
LDPE
|
No Tab
|
8.504 in
216.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,0742 € - 0,1155 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Lateral
|
1.004 in
25.5 mm
|
|
3
|
||
| 0,081 € - 0,126 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.22 in
31.0 mm
|
Rot
|
LDPE
|
Lateral
|
1.063 in
27.0 mm
|
10.0
|
3
|
||
| 0,1377 € - 0,2142 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.386 in
60.6 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Lateral
|
1.811 in
46.0 mm
|
11.0
|
3
|
||
| 0,1645 € - 0,2559 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.559 in
65.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Lateral
|
2.283 in
58.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1746 € - 0,2716 € | 100 Auf Lager |
2.677 in
68.0 mm
|
Rot
|
LDPE - PIR
|
Lateral
|
2.441 in
62.0 mm
|
11.5
|
3
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.