Menü Suche

Parallele Schutzstopfen mit Abziehlasche - PCR

Auf Lager

Eine beliebte Serie paralleler Schutzstopfen mit einem Laschen-Design. Entwickelt für einen effektiven Schutz bei Lagerung und Transport. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Diese Stopfen haben eine integrierte Lasche, die eine schnelle und mühelose Entfernung ohne den Einsatz zusätzlicher Werkzeuge ermöglicht.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTLLPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
67 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L D h d Kaufen
0,1464 € - 0,2277 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
58.5 mm
12.0 mm
53.0 mm
0,036 € - 0,0561 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
16.5 mm
9.5 mm
13.0 mm
0,0278 € - 0,0432 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
13.5 mm
8.5 mm
10.5 mm
0,0747 € - 0,1163 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
30.7 mm
10.0 mm
26.0 mm
0,0285 € - 0,0443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
11.5 mm
0,1169 € - 0,1818 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.6 mm
42.6 mm
11.4 mm
38.0 mm
0,13 € - 0,2023 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
46.5 mm
10.5 mm
42.0 mm
0,0585 € - 0,0911 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
24.5 mm
11.0 mm
21.0 mm
0,1648 € - 0,2564 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.5 mm
67.6 mm
11.0 mm
61.0 mm
0,1932 € - 0,3005 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
81.0 mm
11.0 mm
77.0 mm
0,0256 € - 0,0399 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
11.5 mm
7.5 mm
9.0 mm
0,0542 € - 0,0844 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
22.0 mm
10.0 mm
19.0 mm
0,1856 € - 0,2888 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.3 mm
77.4 mm
14.5 mm
74.0 mm
0,0812 € - 0,1264 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
32.7 mm
11.5 mm
28.0 mm
0,0243 € - 0,0379 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.2 mm
9.6 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,0909 € - 0,1415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
33.0 mm
0,0499 € - 0,0777 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
19.5 mm
10.5 mm
16.5 mm
0,0942 € - 0,1465 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
33.5 mm
0,1274 € - 0,1982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
48.0 mm
10.2 mm
41.0 mm
0,027 € - 0,042 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
12.0 mm
7.5 mm
9.5 mm
  • von 4
Paralleler Schutzstopfen 53.0 mm LDPE - PCR Grün

20746667

Preisbereich
0,2277 € - 0,1464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    53.0 mm
  • D
    58.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 13.0 mm LDPE - PCR Grün

20746285

Preisbereich
0,0561 € - 0,036 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    13.0 mm
  • D
    16.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 10.5 mm LDPE - PCR Grün

20746254

Preisbereich
0,0432 € - 0,0278 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 26.0 mm LDPE - PCR Grün

20746421

Preisbereich
0,1163 € - 0,0747 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.0 mm
  • D
    30.7 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    16.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 11.5 mm LDPE - PCR Grün

20746261

Preisbereich
0,0443 € - 0,0285 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 38.0 mm LDPE - PCR Grün

20746551

Preisbereich
0,1818 € - 0,1169 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    38.0 mm
  • D
    42.6 mm
  • h
    11.4 mm
  • L
    14.6 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 42.0 mm LDPE - PCR Grün

20746605

Preisbereich
0,2023 € - 0,13 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 21.0 mm LDPE - PCR Grün

20746377

Preisbereich
0,0911 € - 0,0585 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    21.0 mm
  • D
    24.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 61.0 mm LDPE - PCR Grün

20746728

Preisbereich
0,2564 € - 0,1648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    61.0 mm
  • D
    67.6 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    39.5 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 77.0 mm LDPE - PCR Grün

20746803

Preisbereich
0,3005 € - 0,1932 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • L
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 9.0 mm LDPE - PCR Grün

20746230

Preisbereich
0,0399 € - 0,0256 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.0 mm
  • D
    11.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 19.0 mm LDPE - PCR Grün

20746353

Preisbereich
0,0844 € - 0,0542 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    19.0 mm
  • D
    22.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 74.0 mm LDPE - PCR Grün

20746780

Preisbereich
0,2888 € - 0,1856 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    74.0 mm
  • D
    77.4 mm
  • h
    14.5 mm
  • L
    15.3 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 28.0 mm LDPE - PCR Grün

20746445

Preisbereich
0,1264 € - 0,0812 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    28.0 mm
  • D
    32.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • L
    11.5 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 6.0 mm LDPE - PCR Grün

20746223

Preisbereich
0,0379 € - 0,0243 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.6 mm
  • h
    6.0 mm
  • L
    16.2 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 33.0 mm LDPE - PCR Grün

20746476

Preisbereich
0,1415 € - 0,0909 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 16.5 mm LDPE - PCR Grün

20746339

Preisbereich
0,0777 € - 0,0499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 33.5 mm LDPE - PCR Grün

20746483

Preisbereich
0,1465 € - 0,0942 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • L
    15.5 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 41.0 mm LDPE - PCR Grün

20746599

Preisbereich
0,1982 € - 0,1274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • D
    48.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • L
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 9.5 mm LDPE - PCR Grün

20746247

Preisbereich
0,042 € - 0,027 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • L
    15.0 mm
  • Farbe
    Grün