Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.
Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | d | D | h | Gewindegrößen (alle) | Kompatible Nennrohrgrößen (alle) | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.197 in
132.0 mm
|
5.374 in
136.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.102 in
155.0 mm
|
6.339 in
161.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.087 in
180.0 mm
|
7.362 in
187.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.307 in
211.0 mm
|
8.543 in
217.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.921 in
252.0 mm
|
10.276 in
261.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.252 in
108.0 mm
|
4.39 in
111.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.764 in
121.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
3/4" GAS
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.85 in
47.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.346 in
85.0 mm
|
3.484 in
88.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
4.331 in
110.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.984 in
152.0 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.693 in
170.0 mm
|
6.913 in
175.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
8.701 in
221.0 mm
|
8.937 in
227.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
6.378 in
162.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.953 in
202.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
9.134 in
232.0 mm
|
9.551 in
242.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.512 in
140.0 mm
|
5.669 in
144.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.276 in
261.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.