Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

In Produktion

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0129 € - 0,0201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
9.5 mm
6.0 mm
0,0149 € - 0,0232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
12.5 mm
7.5 mm
0,0165 € - 0,0256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
1/4" GAS
0,0214 € - 0,0238 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.5 mm
23.0 mm
10.0 mm
0,0228 € - 0,0354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
23.5 mm
11.0 mm
0,0296 € - 0,0329 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.5 mm
30.0 mm
10.5 mm
0,0362 € - 0,0403 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.5 mm
35.0 mm
10.0 mm
0,0652 € - 0,1014 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
51.0 mm
56.0 mm
11.0 mm
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2195 € - 0,3415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
115.0 mm
12.7 mm
4" GAS
0,3751 € - 0,5836 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
132.0 mm
136.5 mm
13.0 mm
0,2195 € - 0,3415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 97.0 mm LDPE - PCR Grün

20744977

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 6.0 mm LDPE - PCR Grün

20745097

Preisbereich
0,0201 € - 0,0129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 9.5 mm LDPE - PCR Grün

20745165

Preisbereich
0,0232 € - 0,0149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 12.0 mm LDPE - PCR Grün

20745219

Preisbereich
0,0256 € - 0,0165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 18.5 mm LDPE - PCR Grün

20745349

Preisbereich
0,0238 € - 0,0214 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    18.5 mm
  • D
    23.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 20.0 mm LDPE - PCR Grün

20745370

Preisbereich
0,0354 € - 0,0228 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    20.0 mm
  • D
    23.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 26.5 mm LDPE - PCR Grün

20745493

Preisbereich
0,0329 € - 0,0296 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    26.5 mm
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 31.5 mm LDPE - PCR Grün

20745561

Preisbereich
0,0403 € - 0,0362 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    31.5 mm
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 51.0 mm LDPE - PCR Grün

20745639

Preisbereich
0,1014 € - 0,0652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    51.0 mm
  • D
    56.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 105.0 mm LDPE - PCR Grün

20745745

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 111.0 mm LDPE - PCR Grün

20745783

Preisbereich
0,3415 € - 0,2195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    111.0 mm
  • D
    115.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    4" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 132.0 mm LDPE - PCR Grün

20745882

Preisbereich
0,5836 € - 0,3751 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    132.0 mm
  • D
    136.5 mm
  • h
    13.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 107.0 mm LDPE - PCR Grün

20745066

Preisbereich
0,3415 € - 0,2195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000