Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

In Produktion

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,0626 € - 0,0974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
0,1373 € - 0,2135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0 mm
80.0 mm
10.5 mm
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,1274 € - 0,1982 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
72.0 mm
79.0 mm
12.0 mm
0,0879 € - 0,1367 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
67.0 mm
9.5 mm
0,0543 € - 0,0845 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
91.0 mm
93.0 mm
9.5 mm
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
88.0 mm
91.5 mm
9.5 mm
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
95.0 mm
97.0 mm
9.0 mm
0,0126 € - 0,0197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,0262 € - 0,0408 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
23.5 mm
27.5 mm
10.5 mm
0,0453 € - 0,0705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
0,0665 € - 0,1035 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.0 mm
57.5 mm
11.0 mm
0,145 € - 0,2256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
0,0134 € - 0,0209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0 mm
10.0 mm
6.0 mm
0,0158 € - 0,0246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,0197 € - 0,022 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.5 mm
19.5 mm
0,0247 € - 0,0384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,0152 € - 0,0169 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.0 mm
13.0 mm
8.5 mm
0,0202 € - 0,0224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
20.5 mm
10.5 mm
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 49.0 mm LDPE - PCR Grün

20744618

Preisbereich
0,0974 € - 0,0626 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 76.0 mm LDPE - PCR Grün

20744311

Preisbereich
0,2135 € - 0,1373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    76.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 93.0 mm LDPE - PCR Grün

20744953

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 72.0 mm LDPE - PCR Grün

20744786

Preisbereich
0,1982 € - 0,1274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    72.0 mm
  • D
    79.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 63.0 mm LDPE - PCR Grün

20744717

Preisbereich
0,1367 € - 0,0879 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    63.0 mm
  • D
    67.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 43.0 mm LDPE - PCR Grün

20745011

Preisbereich
0,0845 € - 0,0543 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 91.0 mm LDPE - PCR Grün

20744939

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    91.0 mm
  • D
    93.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 88.0 mm LDPE - PCR Grün

20744908

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    88.0 mm
  • D
    91.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 95.0 mm LDPE - PCR Grün

20745042

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    95.0 mm
  • D
    97.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 5.5 mm LDPE - PCR Grün

20745080

Preisbereich
0,0197 € - 0,0126 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 23.5 mm LDPE - PCR Grün

20745448

Preisbereich
0,0408 € - 0,0262 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    23.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 37.0 mm LDPE - PCR Grün

20744533

Preisbereich
0,0705 € - 0,0453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 52.0 mm LDPE - PCR Grün

20744625

Preisbereich
0,1035 € - 0,0665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    52.0 mm
  • D
    57.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 82.0 mm LDPE - PCR Grün

20744847

Preisbereich
0,2256 € - 0,145 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 7.0 mm LDPE - PCR Grün

20745110

Preisbereich
0,0209 € - 0,0134 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.0 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 11.0 mm LDPE - PCR Grün

20745196

Preisbereich
0,0246 € - 0,0158 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 16.5 mm LDPE - PCR Grün

20745301

Preisbereich
0,022 € - 0,0197 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    16.5 mm
  • D
    19.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Paralleler Schutzstopfen 22.0 mm LDPE - PCR Grün

20745417

Preisbereich
0,0384 € - 0,0247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 10.0 mm LDPE - PCR Grün

20745172

Preisbereich
0,0169 € - 0,0152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 17.0 mm LDPE - PCR Grün

20745318

Preisbereich
0,0224 € - 0,0202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.0 mm
  • D
    20.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR