Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

In Produktion

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,0613 € - 0,0954 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0426 € - 0,0663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.5 mm
39.0 mm
10.5 mm
0,0137 € - 0,0214 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.5 mm
10.5 mm
6.5 mm
0,0206 € - 0,0229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.5 mm
21.0 mm
10.5 mm
0,0247 € - 0,0384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
25.5 mm
11.0 mm
0,0522 € - 0,0812 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
0,0155 € - 0,0241 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
10.5 mm
13.5 mm
8.5 mm
DN10
0,0393 € - 0,0612 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.5 mm
37.5 mm
10.5 mm
0,0532 € - 0,0828 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
42.0 mm
46.5 mm
10.5 mm
0,0117 € - 0,013 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.5 mm
7.0 mm
4.5 mm
0,3847 € - 0,5984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0601 € - 0,0935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
48.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
87.0 mm
90.5 mm
9.5 mm
3" GAS
0,0491 € - 0,0764 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
39.0 mm
44.0 mm
10.5 mm
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
96.0 mm
98.0 mm
9.5 mm
0,0124 € - 0,0193 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.0 mm
9.0 mm
6.0 mm
0,0161 € - 0,0251 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.5 mm
14.5 mm
8.5 mm
0,019 € - 0,0295 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.5 mm
18.5 mm
9.5 mm
3/8" GAS
DN15
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2195 € - 0,3415 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
111.0 mm
115.0 mm
12.7 mm
4" GAS
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 48.5 mm LDPE - PCR Grün

20744601

Preisbereich
0,0954 € - 0,0613 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 35.5 mm LDPE - PCR Grün

20744519

Preisbereich
0,0663 € - 0,0426 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    35.5 mm
  • D
    39.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 7.5 mm LDPE - PCR Grün

20745127

Preisbereich
0,0214 € - 0,0137 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    7.5 mm
  • D
    10.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 17.5 mm LDPE - PCR Grün

20745325

Preisbereich
0,0229 € - 0,0206 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    17.5 mm
  • D
    21.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 22.0 mm LDPE - PCR Grün

20745417

Preisbereich
0,0384 € - 0,0247 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    22.0 mm
  • D
    25.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 41.0 mm LDPE - PCR Grün

20744359

Preisbereich
0,0812 € - 0,0522 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    41.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN40
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 10.5 mm LDPE - PCR Grün

20745189

Preisbereich
0,0241 € - 0,0155 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    10.5 mm
  • D
    13.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN10
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 33.5 mm LDPE - PCR Grün

20744472

Preisbereich
0,0612 € - 0,0393 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.5 mm
  • D
    37.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 42.0 mm LDPE - PCR Grün

20744571

Preisbereich
0,0828 € - 0,0532 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    42.0 mm
  • D
    46.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 3.5 mm LDPE - PCR Grün

20744403

Preisbereich
0,013 € - 0,0117 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.5 mm
  • D
    7.0 mm
  • h
    4.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 135.0 mm LDPE - PCR Grün

20745899

Preisbereich
0,5984 € - 0,3847 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 48.0 mm LDPE - PCR Grün

20745028

Preisbereich
0,0935 € - 0,0601 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 87.0 mm LDPE - PCR Grün

20744892

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    87.0 mm
  • D
    90.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 39.0 mm LDPE - PCR Grün

20745592

Preisbereich
0,0764 € - 0,0491 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    39.0 mm
  • D
    44.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 96.0 mm LDPE - PCR Grün

20745059

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    96.0 mm
  • D
    98.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 5.0 mm LDPE - PCR Grün

20745073

Preisbereich
0,0193 € - 0,0124 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    5.0 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 11.5 mm LDPE - PCR Grün

20745202

Preisbereich
0,0251 € - 0,0161 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    11.5 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    8.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 15.5 mm LDPE - PCR Grün

20745288

Preisbereich
0,0295 € - 0,019 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    15.5 mm
  • D
    18.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    3/8" GAS
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN15
Paralleler Schutzstopfen 105.0 mm LDPE - PCR Grün

20745745

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 111.0 mm LDPE - PCR Grün

20745783

Preisbereich
0,3415 € - 0,2195 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    111.0 mm
  • D
    115.0 mm
  • h
    12.7 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    4" GAS
  • Farbe
    Grün