Menü Suche

Parallele Schutzstopfen PCR

In Produktion

Eine beliebte Serie von parallelen Schutzstopfen, die umfassenden Schutz während der Lagerung und des Transports bieten. Ihre Hauptfunktion besteht darin, Schäden, Korrosion sowie das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern, um die inneren Teile eines Bauteils vor Verunreinigungen zu schützen. Der Stopfen lässt sich in das Bauteil eindrücken und kann dank seines Flansches, der einen sicheren Griff bietet, leicht entfernt werden.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTPCR

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
193 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d D h Gewindegrößen (alle) Kompatible Nennrohrgrößen (alle) Kaufen
0,1424 € - 0,2216 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
84.0 mm
9.5 mm
DN80
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0129 € - 0,0201 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.0 mm
9.5 mm
6.0 mm
0,0149 € - 0,0232 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
12.5 mm
7.5 mm
0,0165 € - 0,0256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
14.5 mm
9.0 mm
1/4" GAS
0,0418 € - 0,065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
35.0 mm
40.0 mm
10.5 mm
0,0453 € - 0,0705 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
37.0 mm
42.0 mm
11.0 mm
0,0554 € - 0,0862 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
49.0 mm
10.5 mm
0,0678 € - 0,1056 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
53.0 mm
59.0 mm
11.0 mm
0,2042 € - 0,3177 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
98.0 mm
100.0 mm
10.0 mm
0,1373 € - 0,2135 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
76.0 mm
80.0 mm
10.5 mm
0,0132 € - 0,0205 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.5 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,0114 € - 0,0127 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
6.5 mm
4.5 mm
0,0385 € - 0,0599 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
33.0 mm
38.0 mm
10.5 mm
0,0951 € - 0,1479 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,0409 € - 0,0637 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
34.5 mm
38.0 mm
10.5 mm
0,1058 € - 0,1647 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
67.0 mm
73.0 mm
10.0 mm
0,4618 € - 0,5131 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0,6499 € - 0,7221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
208.0 mm
14.0 mm
  • von 10
Paralleler Schutzstopfen 80.0 mm LDPE - PCR Grün

20744830

Preisbereich
0,2216 € - 0,1424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    80.0 mm
  • D
    84.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Kompatible Nennrohrgrößen (alle)
    DN80
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 89.0 mm LDPE - PCR Grün

20744915

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 97.0 mm LDPE - PCR Grün

20744977

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 6.0 mm LDPE - PCR Grün

20745097

Preisbereich
0,0201 € - 0,0129 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.0 mm
  • D
    9.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 9.5 mm LDPE - PCR Grün

20745165

Preisbereich
0,0232 € - 0,0149 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • h
    7.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 12.0 mm LDPE - PCR Grün

20745219

Preisbereich
0,0256 € - 0,0165 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    12.0 mm
  • D
    14.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • Gewindegrößen (alle)
    1/4" GAS
  • Farbe
    Grün
Paralleler Schutzstopfen 35.0 mm LDPE - PCR Grün

20744502

Preisbereich
0,065 € - 0,0418 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    35.0 mm
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 37.0 mm LDPE - PCR Grün

20744533

Preisbereich
0,0705 € - 0,0453 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    37.0 mm
  • D
    42.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 44.0 mm LDPE - PCR Grün

20744588

Preisbereich
0,0862 € - 0,0554 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    44.0 mm
  • D
    49.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 53.0 mm LDPE - PCR Grün

20744632

Preisbereich
0,1056 € - 0,0678 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    53.0 mm
  • D
    59.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 98.0 mm LDPE - PCR Grün

20744984

Preisbereich
0,3177 € - 0,2042 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    98.0 mm
  • D
    100.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 76.0 mm LDPE - PCR Grün

20744311

Preisbereich
0,2135 € - 0,1373 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    76.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 6.5 mm LDPE - PCR Grün

20745103

Preisbereich
0,0205 € - 0,0132 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    6.5 mm
  • D
    10.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 3.0 mm LDPE - PCR Grün

20744397

Preisbereich
0,0127 € - 0,0114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.0 mm
  • D
    6.5 mm
  • h
    4.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 33.0 mm LDPE - PCR Grün

20744342

Preisbereich
0,0599 € - 0,0385 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    33.0 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 64.0 mm LDPE - PCR Grün

20744373

Preisbereich
0,1479 € - 0,0951 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 34.5 mm LDPE - PCR Grün

20744496

Preisbereich
0,0637 € - 0,0409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    34.5 mm
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 67.0 mm LDPE - PCR Grün

20744731

Preisbereich
0,1647 € - 0,1058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    67.0 mm
  • D
    73.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
Paralleler Schutzstopfen 167.0 mm LDPE - PCR Grün

20746001

Preisbereich
0,5131 € - 0,4618 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Zolltarifnummer
    3923509000
Paralleler Schutzstopfen 200.0 mm LDPE - PCR Grün

20746094

Preisbereich
0,7221 € - 0,6499 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    200.0 mm
  • D
    208.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Farbe
    Grün
  • Material
    LDPE - PCR