Menü Suche

Passschrauben – Innensechskant

Auf Lager

Diese Passschrauben, auch als Ansatzschrauben bekannt, sind eine Art von Befestigung mit einer zylinderförmigen Schulter, die den Kopf der Schraube von dem Gewindeteil trennt. Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.

Passschrauben sind nützlich für Situationen, die einen Montagestift, einen Dübel, ein Gelenk, eine Welle oder eine Schiebebewegung erfordern. Sie sind leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig, jedoch nicht in sehr rauen Umgebungen.

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Innensechskant, was bedeutet, dass sie mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden können. Sie verfügen zudem über einen nicht glatten Kopf, was die Griffigkeit verbessert. Diese Schrauben sind geeignet für Elektronik-, Maschinen- und Automobilanwendungen.

  • Die Schulter wurde maschinell bearbeitet, um präzise Toleranzen zu erzielen, und dient als Auflagefläche für den Schraubenkopf.
  • Können mithilfe eines Schraubenschlüssels oder Inbusschlüssels einfach angezogen oder gelöst werden.
  • Sie ist leicht magnetisch, stark und korrosionsbeständig.
Material: Edelstahl 303, Stahl, schwarz Seriennummer: SRP0137, SRP0136

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
228 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Kaufen
2,038 € - 3,3932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.0
3.0
4.0
7.0
Stahl, schwarz
12.0
M3
0,6827 € - 1,1412 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Stahl, schwarz
20.0
M5
0,54 € - 0,9069 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Stahl, schwarz
12.0
M5
1,4571 € - 2,4354 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Stahl, schwarz
40.0
M10
1,773 € - 2,9551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0
9.0
12.0
18.0
Stahl, schwarz
12.0
M10
0,7846 € - 1,3145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Stahl, schwarz
16.0
M8
0,9578 € - 1,5896 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Stahl, schwarz
30.0
M8
1,6915 € - 2,8124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Stahl, schwarz
80.0
M8
0,7846 € - 1,3145 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Stahl, schwarz
30.0
M5
2,4252 € - 4,0352 € 48 Auf Lager
9.5
4.5
6.0
10.0
Edelstahl 303
8.0
M5
8,9366 € - 14,8977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
90.0
M16
15,02 € - 25,0368 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0
16.0
24.0
36.0
Stahl, schwarz
70.0
M20
7,6934 € - 12,819 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
70.0
M16
14,8366 € - 24,7311 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0
16.0
24.0
36.0
Stahl, schwarz
60.0
M20
0,8457 € - 1,4062 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0
5.5
8.0
13.0
Stahl, schwarz
20.0
M6
0,8152 € - 1,3552 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0
7.0
10.0
16.0
Stahl, schwarz
20.0
M8
2,7105 € - 4,5243 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5
4.5
6.0
10.0
Edelstahl 303
12.0
M5
6,5114 € - 10,8523 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0
14.0
20.0
30.0
Stahl, schwarz
40.0
M16
2,415 € - 4,025 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
30.0
M12
3,4136 € - 5,686 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0
11.0
16.0
24.0
Stahl, schwarz
60.0
M12
  • von 12
Ansatzschraube Sechskant 4.0 M3 12.0 7.0 Stahl, schwarz

20220167

Preisbereich
3,3932 € - 2,038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    4.0
  • d2
    M3
  • D3
    7.0
  • H1
    3.0
  • l1 025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 20.0 9.5 Stahl, schwarz

20220297

Preisbereich
1,1412 € - 0,6827 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 12.0 9.5 Stahl, schwarz

20220273

Preisbereich
0,9069 € - 0,54 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 40.0 16.0 Stahl, schwarz

20220563

Preisbereich
2,4354 € - 1,4571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 12.0 M10 12.0 16.0 Stahl, schwarz

20220518

Preisbereich
2,9551 € - 1,773 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    12.0
  • d2
    M10
  • D3
    18.0
  • H1
    9.0
  • l1 025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 16.0 13.0 Stahl, schwarz

20220426

Preisbereich
1,3145 € - 0,7846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    16.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 30.0 13.0 Stahl, schwarz

20220440

Preisbereich
1,5896 € - 0,9578 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 80.0 13.0 Stahl, schwarz

20220495

Preisbereich
2,8124 € - 1,6915 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    80.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 30.0 9.5 Stahl, schwarz

20220310

Preisbereich
1,3145 € - 0,7846 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 8.0 9.5 Edelstahl 303

20220938

Preisbereich
4,0352 € - 2,4252 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    8.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 90.0 22.0 Stahl, schwarz

20220822

Preisbereich
14,8977 € - 8,9366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    90.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 70.0 27.0 Stahl, schwarz

20220907

Preisbereich
25,0368 € - 15,02 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 70.0 22.0 Stahl, schwarz

20220808

Preisbereich
12,819 € - 7,6934 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    70.0
Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 60.0 27.0 Stahl, schwarz

20220891

Preisbereich
24,7311 € - 14,8366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    24.0
  • d2
    M20
  • D3
    36.0
  • H1
    16.0
  • l1 025
    60.0
Ansatzschraube Sechskant 8.0 M6 20.0 11.0 Stahl, schwarz

20220358

Preisbereich
1,4062 € - 0,8457 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    8.0
  • d2
    M6
  • D3
    13.0
  • H1
    5.5
  • l1 025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 10.0 M8 20.0 13.0 Stahl, schwarz

20220433

Preisbereich
1,3552 € - 0,8152 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    20.0
Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 12.0 9.5 Edelstahl 303

20220952

Preisbereich
4,5243 € - 2,7105 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    6.0
  • d2
    M5
  • D3
    10.0
  • H1
    4.5
  • l1 025
    12.0
Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 40.0 22.0 Stahl, schwarz

20220778

Preisbereich
10,8523 € - 6,5114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    20.0
  • d2
    M16
  • D3
    30.0
  • H1
    14.0
  • l1 025
    40.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 30.0 18.0 Stahl, schwarz

20220662

Preisbereich
4,025 € - 2,415 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    30.0
Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 60.0 18.0 Stahl, schwarz

20220693

Preisbereich
5,686 € - 3,4136 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. f9
    16.0
  • d2
    M12
  • D3
    24.0
  • H1
    11.0
  • l1 025
    60.0