Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
8,5596 € - 12,228 € 30 Auf Lager
M8
10.0
60.0
Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
6,6948 € - 9,5582 € 100 Auf Lager
M6
8.0
65.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
3,8008 € - 5,4312 € 100 Auf Lager
M5
6.0
18.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
2,2723 € - 3,2506 € 58 Auf Lager
M3
4.0
40.0
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
2,2723 € - 3,2506 € 84 Auf Lager
M3
4.0
25.0
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
6.0
2,2723 € - 3,2506 € 100 Auf Lager
M4
5.0
2.0
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
13,9501 € - 19,9316 € 50 Auf Lager
M12
16.0
55.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
5,5943 € - 7,9889 € 100 Auf Lager
M5
6.0
55.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
6,705 € - 9,5786 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
35.0
Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
2,364 € - 3,3728 € 96 Auf Lager
M4
5.0
7.0
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
5,7675 € - 8,2437 € 100 Auf Lager
M5
6.0
60.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
14,8468 € - 21,2053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
55.0
Edelstahl 303
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
17,058 € - 24,3642 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
75.0
Edelstahl 303
18.0
Sechskant-Betätigung
24.0
5,6452 € - 8,0602 € 100 Auf Lager
M8
10.0
18.0
Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
8,315 € - 11,8713 € 100 Auf Lager
M8
10.0
50.0
Edelstahl 303
12.0
Sechskant-Betätigung
14.0
5,9509 € - 8,4984 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
50.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
7,5202 € - 10,7402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
45.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
2,2723 € - 3,2506 € 100 Auf Lager
M2
3.0
18.0
Edelstahl 303
4.0
Sechskant-Betätigung
5.0
2,629 € - 3,7499 € 100 Auf Lager
M4
5.0
18.0
Edelstahl 303
5.0
Sechskant-Betätigung
8.0
7,5202 € - 10,7402 € 40 Auf Lager
M10
12.0
40.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 60.0 Edelstahl 303

20144678

Preisbereich
12,228 € - 8,5596 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 65.0 Edelstahl 303

20144524

Preisbereich
9,5582 € - 6,6948 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 18.0 Edelstahl 303

20144111

Preisbereich
5,4312 € - 3,8008 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 40.0 Edelstahl 303

20143992

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
58 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 25.0 Edelstahl 303

20143817

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 2.0 Edelstahl 303

20144029

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 55.0 Edelstahl 303

20144579

Preisbereich
19,9316 € - 13,9501 €

Lagerbestände
50 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 55.0 Edelstahl 303

20144166

Preisbereich
7,9889 € - 5,5943 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 35.0 Edelstahl 303

20144272

Preisbereich
9,5786 € - 6,705 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 7.0 Edelstahl 303

20144043

Preisbereich
3,3728 € - 2,364 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 60.0 Edelstahl 303

20144173

Preisbereich
8,2437 € - 5,7675 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 55.0 Edelstahl 303

20144623

Preisbereich
21,2053 € - 14,8468 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 75.0 Edelstahl 303

20144593

Preisbereich
24,3642 € - 17,058 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 18.0 Edelstahl 303

20144265

Preisbereich
8,0602 € - 5,6452 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 50.0 Edelstahl 303

20144302

Preisbereich
11,8713 € - 8,315 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 50.0 Edelstahl 303

20144241

Preisbereich
8,4984 € - 5,9509 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 45.0 Edelstahl 303

20144371

Preisbereich
10,7402 € - 7,5202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M2 3.0 18.0 Edelstahl 303

20143879

Preisbereich
3,2506 € - 2,2723 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 18.0 Edelstahl 303

20144050

Preisbereich
3,7499 € - 2,629 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 40.0 Edelstahl 303

20144364

Preisbereich
10,7402 € - 7,5202 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0