Menü Suche

Passschrauben – Zylinderkopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über einen Zylinderkopf und ist mit Innensechskant, Torx oder Schlitz erhältlich.

  • Die Innensechskant-Ausführungen sind ideal für die Präzisionsmontage und werden insbesondere bei Platzeinschränkungen verwendet.
  • Torx-Antriebe bieten ein formschlüssiges Einrasten und schnelle Lokalisierung für die Übertragung des Drehmoments, wobei weniger Abwärtsdruck erforderlich ist.
  • Schrauben mit Schlitz erfordern weniger Druck nach unten, um Teile einzuschrauben, als solche mit vertieften Öffnungen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
  • Sie sind aus austenitischem Edelstahl oder Titan gefertigt, die gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bieten.
  • Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie.
Material: Edelstahl 303, 316 Edelstahl, 416 Edelstahl, Titan G2, Titan G5 Farbe: , Schwarz Seriennummer: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
1 669 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Material l2 Antriebstyp d3 Kaufen
5,1561 € - 7,3673 € 100 Auf Lager
M5
6.0
50.0
Edelstahl 303
6.0
Sechskant-Betätigung
10.0
10,2307 € - 14,6124 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
80.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
8,0908 € - 11,5656 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
65.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
18,1789 € - 25,9641 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
75.0
Edelstahl 303
22.0
Sechskant-Betätigung
30.0
7,5202 € - 10,7402 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
55.0
Edelstahl 303
16.0
Sechskant-Betätigung
20.0
6,6948 € - 9,5582 € 100 Auf Lager
M6
8.0
65.0
Edelstahl 303
11.0
Sechskant-Betätigung
12.0
11,4331 € - 19,0553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
16.0
45.0
316 Edelstahl
18.0
Torx
24.0
1,4571 € - 2,4252 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
3.0
Edelstahl 303
5.0
Torx
8.0
24,3439 € - 40,5663 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
90.0
316 Edelstahl
22.0
Torx
30.0
1,6304 € - 2,7105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
45.0
Edelstahl 303
4.0
Torx
6.0
1,6304 € - 2,7105 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
25.0
Edelstahl 303
4.0
Torx
6.0
23,2739 € - 38,7933 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M16
20.0
80.0
316 Edelstahl
22.0
Torx
30.0
2,0074 € - 3,3423 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
5.0
Edelstahl 303
6.0
Torx
10.0
8,9366 € - 14,8875 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
90.0
316 Edelstahl
6.0
Torx
10.0
2,3742 € - 3,9537 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
5.0
Edelstahl 303
11.0
Torx
12.0
3,3525 € - 5,5841 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
14.0
316 Edelstahl
11.0
Torx
12.0
4,881 € - 8,1316 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
8.0
60.0
316 Edelstahl
11.0
Torx
12.0
6,2464 € - 10,4141 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
45.0
316 Edelstahl
16.0
Torx
20.0
5,2172 € - 8,692 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M8
10.0
55.0
316 Edelstahl
12.0
Torx
14.0
1,4164 € - 2,364 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M3
4.0
2.0
Edelstahl 303
4.0
Torx
6.0
  • von 84
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 50.0 Edelstahl 303

20144159

Preisbereich
7,3673 € - 5,1561 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 80.0 Edelstahl 303

20143237

Preisbereich
14,6124 € - 10,2307 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 65.0 Edelstahl 303

20144654

Preisbereich
11,5656 € - 8,0908 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 75.0 Edelstahl 303

20144630

Preisbereich
25,9641 € - 18,1789 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 55.0 Edelstahl 303

20144548

Preisbereich
10,7402 € - 7,5202 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 65.0 Edelstahl 303

20144524

Preisbereich
9,5582 € - 6,6948 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M12 16.0 45.0 316 Edelstahl

20247461

Preisbereich
19,0553 € - 11,4331 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M4 5.0 3.0 Edelstahl 303

20245801

Preisbereich
2,4252 € - 1,4571 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    3.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 90.0 316 Edelstahl

20247676

Preisbereich
40,5663 € - 24,3439 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 45.0 Edelstahl 303

20247812

Preisbereich
2,7105 € - 1,6304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 25.0 Edelstahl 303

20247775

Preisbereich
2,7105 € - 1,6304 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M16 20.0 80.0 316 Edelstahl

20247669

Preisbereich
38,7933 € - 23,2739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 5.0 Edelstahl 303

20247973

Preisbereich
3,3423 € - 2,0074 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M5 6.0 90.0 316 Edelstahl

20247058

Preisbereich
14,8875 € - 8,9366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 5.0 Edelstahl 303

20248109

Preisbereich
3,9537 € - 2,3742 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 14.0 316 Edelstahl

20247102

Preisbereich
5,5841 € - 3,3525 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M6 8.0 60.0 316 Edelstahl

20247157

Preisbereich
8,1316 € - 4,881 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M10 12.0 45.0 316 Edelstahl

20247355

Preisbereich
10,4141 € - 6,2464 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M8 10.0 55.0 316 Edelstahl

20247263

Preisbereich
8,692 € - 5,2172 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Ansatzschraube Zyinderkopfform M3 4.0 2.0 Edelstahl 303

20245658

Preisbereich
2,364 € - 1,4164 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0