Pendelelemente werden in linearen Klemmvorgängen auf den Kolbenkopf geschraubt. Der Kolben drückt nach vorne bis das Pendelelement das Werkstück sicher hält. Diese Komponenten sind für ein schnelles Klemmen mit Größenvariationen und langen Öffnungs- und Schließbewegungen konzipiert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Kopfstärke | Gewindegröße | Kopfhöhe | Gewindelänge | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.161 in
4.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.673 in
17.1 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.