Menü Suche

Pitbull Wear Plates

In Produktion

These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.

It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.

It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.

  • It is suited for lightweight or soft metal fixtures.
  • It serves as a protective barrier, preventing the clamp from harming the part.
  • It can withstand temperatures between -30 C and +80C.
Material: Aluminium Seriennummer: SR12031

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Schraubengewindegröße Qty/pack Kaufen
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
4.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M2.5
8.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M12
2.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M6
6.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
8.0
Pitbull® Schutzplatte M10 Aluminium

20266189


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengewindegröße
    M10
  • Qty/pack
    4.0
  • Zur Verwendung mit
    20266677; 20266684; 20266714
  • Material
    Aluminium
Pitbull® Schutzplatte M2.5 Aluminium

20266158


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengewindegröße
    M2.5
  • Qty/pack
    8.0
  • Zur Verwendung mit
    20266585; 20266592; 20266608
  • Material
    Aluminium
Pitbull® Schutzplatte M12 Aluminium

20266196


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengewindegröße
    M12
  • Qty/pack
    2.0
  • Zur Verwendung mit
    20266714; 20266677; 20266684
  • Material
    Aluminium
Pitbull® Schutzplatte M6 Aluminium

20266172


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengewindegröße
    M6
  • Qty/pack
    6.0
  • Zur Verwendung mit
    20266646; 20266653; 20266660
  • Material
    Aluminium
Pitbull® Schutzplatte M4 Aluminium

20266165


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Schraubengewindegröße
    M4
  • Qty/pack
    8.0
  • Zur Verwendung mit
    20266615; 20266622; 20266639
  • Material
    Aluminium