Menü Suche

Pop-Nieten

Auf Lager

Popnieten sind bequeme Befestigungen, die hauptsächlich bei Platten mit beschränktem Zugang oder mit beschränktem Zugriff auf einer Seite, verwendet werden. Das bedeutet, dass sie normalerweise auf der Rückseite (Blindseite) der Anwendung montiert werden, sodass die Komponenten miteinander verbunden werden können.

Je nach Art der Anwendung können diese Nieten auch anstelle von Schweißnähten, Kleber, Schrauben, Muttern und Bolzen verwendet werden. Popnieten verbinden zwei Werkstoffe dauerhaft zusammen. Sie sind ideal für dünne Anwendungen und eignen sich für Werkstoffe, einschließlich Holz, Metall und Kunststoff.

Sie sind mit einem Hammer oder einem speziellen Nietwerkzeug einfach zu installieren. Popnieten werden in ein enges Plattenloch eingesetzt und gehen durch die zwei Materialien, die miteinander verbunden werden sollen, hindurch.

Unser Popnieten-Sortiment ist robust und verfügt trotzdem über ein geringes Gewicht. Diese Nieten bieten eine gute elektrische Isolierung sowie Vibrations-, Abrieb- und Korrosionsbeständigkeit. Darüber hinaus zeichnen sie sich durch eine chemische Beständigkeit aus.

  • Materialien: Nylon 6/6 und Nylon 6 mit Polycarbonat (PC)
  • Farben: Beige, Schwarz, Grau, Natur und Weiß
  • UL94 V2 gelistete flammhemmende Optionen

    Dieses Sortiment umfasst Optionen, die mit einer Nietpistole target="_blank" installiert werden können, die separat erhältlich ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
18 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Farbe Material Kopfhöhe Kopfdurchmesser Kompatibler Plattenstärkenbereich Kaufen
0,2325 € - 0,651 € 6820 Auf Lager
3.3 mm
Schwarz
Nylon 6/6;PC
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
0,6265 € - 0,6938 € 705 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
0,2435 € - 0,2562 € 10697 Auf Lager
4.1 mm
Natur
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,366 € - 0,366 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.1 mm
Natur
Nylon
1.5 mm
11.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,5646 € - 0,6501 € 26400 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
0,2325 € - 0,651 € 3369 Auf Lager
3.3 mm
Schwarz
Nylon; PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
0,6874 € - 0,8061 € 793 Auf Lager
5.7 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
0,6563 € - 0,7697 € 29 Auf Lager
5.7 mm
Schwarz
Nylon 6/6;PC
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
0,2648 € - 0,744 € 8000 Auf Lager
4.1 mm
Schwarz
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
0,7828 € - 0,8166 € 895 Auf Lager
5.7 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,2325 € - 0,651 € 365 Auf Lager
3.3 mm
Schwarz
Nylon 6/6;PC
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
0,2648 € - 0,744 € 7940 Auf Lager
4.1 mm
Schwarz
Nylon; PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
0,4449 € - 0,4449 € 677 Auf Lager
5.1 mm
Natur
Nylon
1.2 mm
11.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,3956 € - 0,3956 € 5482 Auf Lager
6.1 mm
Natur
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
0,2648 € - 0,744 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
Schwarz
Nylon 6/6;PC
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
0,4449 € - 0,4449 € 33921 Auf Lager
4.1 mm
Natur
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
0,4308 € - 0,4379 € 69 Auf Lager
4.9 mm
Schwarz
Nylon; PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
0,3787 € - 0,3787 € 9716 Auf Lager
6.1 mm
Natur
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
Blindniete 3.3 mm 1.5 mm 3.5 mm Nylon 6/6;PC Schwarz

10311158

Preisbereich
0,651 € - 0,2325 €

Lagerbestände
6820 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 3.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.3 mm
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
Blindniete 4.9 mm 7.5 mm 10.5 mm Nylon; PC Schwarz

10311233

Preisbereich
0,6938 € - 0,6265 €

Lagerbestände
705 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    7.5 - 10.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.9 mm
  • Ankerlänge
    14.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Blindniete 4.1 mm 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280928

Preisbereich
0,2562 € - 0,2435 €

Lagerbestände
10697 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
Blindniete 5.1 mm 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280959

Preisbereich
0,366 € - 0,366 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
Blindniete 4.9 mm 4.5 mm 7.5 mm Nylon; PC Schwarz

10311226

Preisbereich
0,6501 € - 0,5646 €

Lagerbestände
26400 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    4.5 - 7.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.9 mm
  • Ankerlänge
    11.2 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Blindniete 3.3 mm 6.5 mm 9.5 mm Nylon; PC Schwarz

10153130

Preisbereich
0,651 € - 0,2325 €

Lagerbestände
3369 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.5 - 9.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.3 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
Blindniete 5.7 mm 8.0 mm 11.5 mm Nylon; PC Schwarz

10153222

Preisbereich
0,8061 € - 0,6874 €

Lagerbestände
793 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    8.0 - 11.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Ankerlänge
    15.9 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Blindniete 5.7 mm 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6;PC Schwarz

10153208

Preisbereich
0,7697 € - 0,6563 €

Lagerbestände
29 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    2.0 - 5.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Blindniete 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon; PC Schwarz

10311189

Preisbereich
0,744 € - 0,2648 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.0 - 3.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.1 mm
  • Ankerlänge
    6.4 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Blindniete 5.7 mm 5.0 mm 8.0 mm Nylon; PC Schwarz

10153215

Preisbereich
0,8166 € - 0,7828 €

Lagerbestände
895 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.7 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    12.0 mm
  • Kopfhöhe
    2.2 mm
Blindniete 3.3 mm 3.5 mm 6.5 mm Nylon 6/6;PC Schwarz

10311165

Preisbereich
0,651 € - 0,2325 €

Lagerbestände
365 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    3.3 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    6.4 mm
  • Kopfhöhe
    1.4 mm
Blindniete 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon; PC Schwarz

10311202

Preisbereich
0,744 € - 0,2648 €

Lagerbestände
7940 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    6.0 - 9.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.1 mm
  • Ankerlänge
    12.7 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Blindniete 5.1 mm 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280942

Preisbereich
0,4449 € - 0,4449 €

Lagerbestände
677 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    5.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
Blindniete 6.1 mm 0.5 mm 5.0 mm Nylon Natur

10280966

Preisbereich
0,3956 € - 0,3956 €

Lagerbestände
5482 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    0.5 - 5.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
Blindniete 4.1 mm 3.5 mm 6.0 mm Nylon 6/6;PC Schwarz

10311196

Preisbereich
0,744 € - 0,2648 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    3.5 - 6.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.1 mm
  • Ankerlänge
    9.6 mm
  • Kopfdurchmesser
    8.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.8 mm
Blindniete 4.1 mm 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280935

Preisbereich
0,4449 € - 0,4449 €

Lagerbestände
33921 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.2 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete
Blindniete 4.9 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon; PC Schwarz

10311219

Preisbereich
0,4379 € - 0,4308 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    1.5 - 4.5 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    4.9 mm
  • Ankerlänge
    8.0 mm
  • Kopfdurchmesser
    9.6 mm
  • Kopfhöhe
    2.0 mm
Blindniete 6.1 mm 5.0 mm 9.0 mm Nylon Natur

10280973

Preisbereich
0,3787 € - 0,3787 €

Lagerbestände
9716 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatibler Plattenstärkenbereich
    5.0 - 9.0 mm
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    6.1 mm
  • Kopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Nietentyp
    Pop-Niete