Menü Suche

Pozidrive-Schraubenkappen

Auf Lager

Pozidrive-Schraubenkappen sind zum Abdecken von Schrauben gedacht und sorgen für einen sauberen Abschluss. Bieten eine feste Abdichtung, die das Eindringen von Staub und Schmutz verhindert. Einfach zu installieren und zu entfernen durch Presspassung.

  • Designed to cover Pozidriv (Phillips or Crosshead) screws, providing a seamless and finished look.
  • Prevents dust, dirt, and other debris from entering the assembly.
  • Ideal for use in applications such as furniture, appliances and electrical.
Material: LDPE Farbe: Schwarz, Schokoladenbraun, Lehmbraun, Ockerbraun, Grau, Weiß, Braun Seriennummer: SR1815

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Position Farbe d1 H Kaufen
0,0387 € - 0,0387 € 6744 Auf Lager
12.0 mm
no. 2
Grau
9.5 mm
4.1 mm
0,0398 € - 0,0398 € 2484 Auf Lager
12.0 mm
no. 2
Weiß
9.5 mm
4.1 mm
0,0387 € - 0,0387 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
no. 3
Ockerbraun
10.0 mm
4.5 mm
19000 Auf Lager
13.0 mm
no. 3
Lehmbraun
10.0 mm
4.5 mm
0,0387 € - 0,0387 € 1000 Auf Lager
12.0 mm
no. 2
Braun
9.5 mm
4.1 mm
0,0387 € - 0,0387 € 18000 Auf Lager
12.0 mm
no. 2
Ockerbraun
9.5 mm
4.1 mm
0,0387 € - 0,0387 € 22103 Auf Lager
12.0 mm
no. 2
Braun
9.5 mm
4.1 mm
0,0473 € - 0,0473 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.0 mm
no. 3
Schwarz
10.0 mm
4.5 mm
0,0395 € - 0,0395 € 74884 Auf Lager
13.0 mm
no. 3
Schokoladenbraun
10.0 mm
4.5 mm
0,0473 € - 0,0473 € 14671 Auf Lager
13.0 mm
no. 3
Weiß
10.0 mm
4.5 mm
0,0499 € - 0,0499 € 11763 Auf Lager
13.0 mm
no. 3
Grau
10.0 mm
4.5 mm
0,0387 € - 0,0387 € 3000 Auf Lager
12.0 mm
no. 2
Schwarz
9.5 mm
4.1 mm
Pozidrive-Schraubenkappen 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Grau

10187661

Preisbereich
0,0387 € - 0,0387 €

Lagerbestände
6744 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Pozidrive-Schraubenkappen 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Weiß

10187654

Preisbereich
0,0398 € - 0,0398 €

Lagerbestände
2484 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Pozidrive-Schraubenkappen 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Ockerbraun

10187739

Preisbereich
0,0387 € - 0,0387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Pozidrive-Schraubenkappen 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Lehmbraun

10187746


Lagerbestände
19000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Pozidrive-Schraubenkappen 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Braun

10187692

Preisbereich
0,0387 € - 0,0387 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Pozidrive-Schraubenkappen 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Ockerbraun

10187678

Preisbereich
0,0387 € - 0,0387 €

Lagerbestände
18000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Pozidrive-Schraubenkappen 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Braun

10187685

Preisbereich
0,0387 € - 0,0387 €

Lagerbestände
22103 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm
Pozidrive-Schraubenkappen 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Schwarz

10187760

Preisbereich
0,0473 € - 0,0473 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Pozidrive-Schraubenkappen 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Schokoladenbraun

10187753

Preisbereich
0,0395 € - 0,0395 €

Lagerbestände
74884 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Pozidrive-Schraubenkappen 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Weiß

10187715

Preisbereich
0,0473 € - 0,0473 €

Lagerbestände
14671 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Pozidrive-Schraubenkappen 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Grau

10187722

Preisbereich
0,0499 € - 0,0499 €

Lagerbestände
11763 Auf Lager
Merkmale
  • d
    3.0 mm
  • d1
    10.0 mm
  • D
    13.0 mm
  • h1
    2.0 mm
  • H
    4.5 mm
Pozidrive-Schraubenkappen 9.5 mm 12.0 mm 4.1 mm LDPE Schwarz

10187708

Preisbereich
0,0387 € - 0,0387 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • d
    2.0 mm
  • d1
    9.5 mm
  • D
    12.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • H
    4.1 mm