Menü Suche

Preisschildhalter zur Kantenbefestigung

Auf Lager

Preisschilder zur Kantenbefestigung stehen an Regalkanten hervor und geben Auskunft über Sonderpreise und sonstige Details. Sie lenken im Einzelhandel die Aufmerksamkeit der Kunden auf spezifische Produkte und sorgen für einen zusätzlichen Werbeeffekt.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Display-Ausrichtung Gesamtlänge Kompatible Maximal-Materialstärke Kaufen
0,2686 € - 0,2686 € 21900 Auf Lager
Senkrecht
25.0 mm
2.0 mm
0,3701 € - 0,4304 € 6200 Auf Lager
Senkrecht
25.0 mm
2.5 mm
0,1664 € - 0,1951 € 20000 Auf Lager
Senkrecht
25.0 mm
1.5 mm
Preisschildhalter zur Kantenbefestigung 25.0 mm T1 PVC

10388549

Preisbereich
0,2686 € - 0,2686 €

Lagerbestände
21900 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Display-Ausrichtung
    Senkrecht
  • Befestigungstyp
    Zum Aufclipsen
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Preisschildhalter zur Kantenbefestigung 25.0 mm T2 PVC

10388556

Preisbereich
0,4304 € - 0,3701 €

Lagerbestände
6200 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Display-Ausrichtung
    Senkrecht
  • Befestigungstyp
    Zum Aufclipsen
  • Befestigungsmethode
    Zum Eindrücken
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Preisschildhalter zur Kantenbefestigung 25.0 mm T5 LDPE

10388471

Preisbereich
0,1951 € - 0,1664 €

Lagerbestände
20000 Auf Lager
Merkmale
  • Typ
    90 Degree Shelf Ticket Fixing
  • Display-Ausrichtung
    Senkrecht
  • Befestigungstyp
    Schrauben
  • Befestigungsmethode
    Screw On
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte