Menü Suche

Preisschildklammer ‒ Klammern

Auf Lager

Preisschildklammern werden mit anderen Point of Purchase-Komponenten verwendet, um Verkaufsmaterialien zu präsentieren. Standard-Clips, Butterfly-Clips und Visitenhalterclips eignen sich für eine Vielzahl von Größen und Anwendungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
5 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Kopfbreite Maximale Greifkapazität Kopfausführung Kopflänge Kaufen
0,0892 € - 0,1388 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
27.0 mm
0.8 mm
Kartenhalter
0,3414 € - 0,5311 € 2870 Auf Lager
26.0 mm
40.0 mm
Clip
58.0 mm
0,22 € - 0,2444 € 4957 Auf Lager
12.5 mm
10.0 mm
Clip
33.0 mm
0,2135 € - 0,3322 € 5685 Auf Lager
80.0 mm
15.0 mm
Clip
31.0 mm
0,1772 € - 0,2756 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
12.0 mm
Clip
38.5 mm
Preisschildklammer 27.0 mm PS Transparent

10395042

Preisbereich
0,1388 € - 0,0892 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Kopfausführung
    Kartenhalter
  • Kopfbreite
    27.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Preisschildklammer 58.0 mm 26.0 mm PS Transparent

10395011

Preisbereich
0,5311 € - 0,3414 €

Lagerbestände
2870 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Kopfausführung
    Clip
  • Kopflänge
    58.0 mm
  • Kopfbreite
    26.0 mm
Preisschildklammer 33.0 mm 12.5 mm PS Transparent

10395035

Preisbereich
0,2444 € - 0,22 €

Lagerbestände
4957 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Kopfausführung
    Clip
  • Kopflänge
    33.0 mm
  • Kopfbreite
    12.5 mm
Preisschildklammer 31.0 mm 80.0 mm PS Transparent

10395004

Preisbereich
0,3322 € - 0,2135 €

Lagerbestände
5685 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Kopfausführung
    Clip
  • Kopflänge
    31.0 mm
  • Kopfbreite
    80.0 mm
Preisschildklammer 38.5 mm 22.0 mm PS Transparent

10395028

Preisbereich
0,2756 € - 0,1772 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Transparent
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Kopfausführung
    Clip
  • Kopflänge
    38.5 mm
  • Kopfbreite
    22.0 mm