Menü Suche

Puffer und Gummifüße zum Einschieben ‒ Puffer

Auf Lager

Puffer zum Einschieben können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und Stopper in zahlreichen Anwendungen verwendet werden. Der Einpressschaft hält den Puffer sicher an seinem Platz und schützt damit Oberflächen vor Kontakt.

Seriennummer: SR5807

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
6 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Form Unterteil Gesamthöhe Kompatibler Bohrungsdurchmesserbereich Kaufen
0,2472 € - 0,2472 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Rechteckig
14.5 mm
0,1414 € - 0,1414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Rund
18.0 mm
0,1157 € - 0,1157 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Rund
9.1 mm
0,2197 € - 0,2197 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Natur
Rund
11.4 mm
0,1222 € - 0,1222 € 8000 Auf Lager
Natur
Rund
8.3 mm
0,507 € - 1,0648 € 8639 Auf Lager
Schwarz
Rund
20.0 mm
Stopper 19.1 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Natur

10425305

Preisbereich
0,2472 € - 0,2472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Form Unterteil
    Rechteckig
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    14.5 mm
Stopper 19.1 mm 4.8 mm 6.8 mm PA Natur

10605936

Preisbereich
0,1414 € - 0,1414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Stopper 19.1 mm 4.8 mm 6.5 mm PA Natur

10627723

Preisbereich
0,1157 € - 0,1157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    9.1 mm
Stopper 15.8 mm 3.1 mm 6.4 mm PA Natur

10633748

Preisbereich
0,2197 € - 0,2197 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    11.4 mm
Stopper 12.7 mm 3.8 mm 4.8 mm PA Natur

10556702

Preisbereich
0,1222 € - 0,1222 €

Lagerbestände
8000 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Material Unterteil
    Nylon
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Natur
  • Gesamthöhe
    8.3 mm
Füße zum Aufclipsen 25.3 mm 4.0 mm 12.5 mm PVC Schwarz

10340769

Preisbereich
1,0648 € - 0,507 €

Lagerbestände
8639 Auf Lager
Merkmale
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Gesamthöhe
    20.0 mm