Menü Suche

Puffer- und Gummifüße zum Einschieben ‒ Pufferfüße

Auf Lager

Puffer zum Einschieben können als Gleiter, Puffer, Abschlusselemente, Schieber und Stopper in zahlreichen Anwendungen verwendet werden. Der Einpressschaft hält den Puffer sicher an seinem Platz und schützt damit Oberflächen vor Kontakt.

Seriennummer: SR5795

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Unterteil Farbe Höhe Unterteil Typ Durchmesser Unterteil Kaufen
0,089 € - 0,1869 € 25 Auf Lager
LDPE
Schwarz
4.0 mm
Puffer mit Zapfen
19.0 mm
0,142 € - 0,2066 € 1554 Auf Lager
PVC
Schwarz
19.0 mm
Tüllenfuß, flache Auflage
19.0 mm
0,0462 € - 0,0972 € 10000 Auf Lager
LDPE
Natur
6.3 mm
Füße zur Schnellmontage
12.0 mm
Stopper 19.0 mm 4.0 mm LDPE - PIR Schwarz

10127605

Preisbereich
0,1869 € - 0,089 €

Lagerbestände
25 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Höhe Unterteil
    4.0 mm
  • Kompatibler Maximal-Bohrungsdurchmesser
    6.6 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund
Füße zum Aufclipsen 19.0 mm 19.0 mm PVC Schwarz

10316344

Preisbereich
0,2066 € - 0,142 €

Lagerbestände
1554 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    19.0 mm
  • Höhe Unterteil
    19.0 mm
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Typ
    Tüllenfuß, flache Auflage
Füße zur Schnellmontage 12.0 mm 6.3 mm 6.0 mm LDPE - PIR Natur

10127636

Preisbereich
0,0972 € - 0,0462 €

Lagerbestände
10000 Auf Lager
Merkmale
  • Durchmesser Unterteil
    12.0 mm
  • Höhe Unterteil
    6.3 mm
  • Kompatibler Maximal-Bohrungsdurchmesser
    6.0 mm
  • Material Unterteil
    LDPE
  • Form Unterteil
    Rund