Menü Suche

Pufferfüße zum Anschrauben

Auf Lager

Pufferfüße zum Anschrauben verfügen über eine Aussparung zur Nutzung als Füße an kleinen Geräten und anderen Einzelhandelsprodukten. Diese Füße werden mit einer separaten Schraube, einem Bolzen oder einer Niete an der Baugruppe befestigt und sind zum Schutz der Oberflächen aus kratzfestem Material gefertigt.

Seriennummer: SR1590 ,SR5794, SRP0007, SRP0037

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
46 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe Form Unterteil Höhe Unterteil Hauptmaterial Durchmesser Unterteil Kaufen
0,3969 € - 0,49 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Thermoplastisches Elastomer
0,7274 € - 0,7274 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Neoprengummi
0,3099 € - 0,3343 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Neoprengummi
0,7145 € - 0,7145 € 15615 Auf Lager
Schwarz
Neoprengummi
0,703 € - 0,703 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Thermoplastisches Elastomer
1,7647 € - 1,7647 € 3305 Auf Lager
Schwarz
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
40.0 mm
2,2956 € - 2,2956 € 653 Auf Lager
Schwarz
Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
50.0 mm
0,3873 € - 0,8565 € 1838 Auf Lager
Weiß
Rund
15.0 mm
Polyvinylchlorid
30.0 mm
0,2539 € - 0,702 € 7500 Auf Lager
Schwarz
TPE/TPV
0,07 € - 0,1825 € 7000 Auf Lager
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,0715 € - 0,1976 € 6000 Auf Lager
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1535 € - 0,4248 € 3500 Auf Lager
Schwarz
TPE/TPV
0,3845 € - 0,8828 € 4050 Auf Lager
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,1721 € - 0,3156 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,6384 € - 0,6384 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Schwarz
Rund
8.0 mm
Polyethylen mit geringer Dichte
19.0 mm
0,0991 € - 0,2437 € 200 Auf Lager
Schwarz
Polyethylen mit geringer Dichte
0,2367 € - 0,4332 € 14480 Auf Lager
Weiß
Rund
12.5 mm
Polyvinylchlorid
25.0 mm
0,2367 € - 0,4332 € 30240 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,1606 € - 0,2941 € 22220 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
0,4218 € - 0,6815 € 10618 Auf Lager
Schwarz
Polyvinylchlorid
  • von 3
Nietfüße 0.201 in Schwarz

10154724

Preisbereich
0,49 € - 0,3969 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Typ
    1
Schraubfüße Neopren

10172056

Preisbereich
0,7274 € - 0,7274 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Schraubfüße Neopren

10172070

Preisbereich
0,3343 € - 0,3099 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubfüße Neopren

10172063

Preisbereich
0,7145 € - 0,7145 €

Lagerbestände
15615 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Neoprengummi
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Neoprengummi
  • Zolltarifnummer
    4016999790
Nietfüße 0.201 in Schwarz

10154700

Preisbereich
0,703 € - 0,703 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Montageart
    Schraubbefestigung
  • Typ
    1
Schraubfüße 40.0 mm M4 ABS Schwarz

10149065

Preisbereich
1,7647 € - 1,7647 €

Lagerbestände
3305 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Durchmesser Unterteil
    40.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubfüße 50.0 mm M4 ABS Schwarz

10149089

Preisbereich
2,2956 € - 2,2956 €

Lagerbestände
653 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Acrylnitril-Butadien-Styrol
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Poly(Acrylnitril-Butadien-Styrol)
  • Durchmesser Unterteil
    50.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubfüße 30.0 mm (DIA) 15.0 mm (H) PVC

10118474

Preisbereich
0,8565 € - 0,3873 €

Lagerbestände
1838 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße TPE/TPV

10089927

Preisbereich
0,702 € - 0,2539 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubfüße 7.1 mm 15.9 mm LDPE - PIR

10105252

Preisbereich
0,1825 € - 0,07 €

Lagerbestände
7000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße 9.5 mm 16.4 mm LDPE - PIR

10085035

Preisbereich
0,1976 € - 0,0715 €

Lagerbestände
6000 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße TPE/TPV

10090015

Preisbereich
0,4248 € - 0,1535 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Thermoplastisches Kautschuk
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    TPE/TPV
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße LDPE

10268889

Preisbereich
0,8828 € - 0,3845 €

Lagerbestände
4050 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    2
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118443

Preisbereich
0,3156 € - 0,1721 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Schraubfüße 19.0 mm 8.0 mm Naturkautschuk

10252482

Preisbereich
0,6384 € - 0,6384 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Naturkautschuk
  • Material Unterteil
    Naturkautschuk
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
Schraubfüße 11.3 mm 19.3 mm LDPE - PIR

10105283

Preisbereich
0,2437 € - 0,0991 €

Lagerbestände
200 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyethylen mit geringer Dichte
  • Typ
    1
  • Zolltarifnummer
    3926300090
Schraubfüße 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) PVC

10118450

Preisbereich
0,4332 € - 0,2367 €

Lagerbestände
14480 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Material Unterteil
    PVC
  • Form Unterteil
    Rund
  • Farbe
    Weiß
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118467

Preisbereich
0,4332 € - 0,2367 €

Lagerbestände
30240 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10118429

Preisbereich
0,2941 € - 0,1606 €

Lagerbestände
22220 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Schraubfüße (DIA) (H) PVC

10119006

Preisbereich
0,6815 € - 0,4218 €

Lagerbestände
10618 Auf Lager
Merkmale
  • Unterteil Vollmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Farbe
    Schwarz
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Pufferfuß-Ausführung
    Anschraubbar
  • Gesamthöhe
    25.0 mm