Menü Suche

PVC-Kantenschützer

Auf Lager

PVC-Kantenschützer mit einem Stahlfederkern. Werden in Rollen zu 20,0 Metern geliefert. Zum Schutz von Stahlkanten. Die Profile sind flexibel und werden einfach durch Andrücken mit der Hand angebracht - eine schnelle und einfache Lösung. Geeignet für Temperaturen von -25 C bis zu 90 C.

Seriennummer: SR5400

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Klemmenbreite Farbe Mindestklemmenbreite Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
118,714 € - 148,3853 € 1276 Auf Lager
3.0 mm
Grau
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
185,4458 € - 218,1732 € 16 Auf Lager
2.0 mm
Grau
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
35,5648 € - 39,5165 € 571 Auf Lager
2.0 mm
Grau
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
63,1448 € - 70,1466 € 83 Auf Lager
1.5 mm
Schwarz
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
116,8344 € - 129,8192 € 146 Auf Lager
3.0 mm
Schwarz
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
158,2566 € - 186,1919 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
8.0 mm
Grau
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
68,6831 € - 85,8575 € 79 Auf Lager
2.0 mm
Weiß
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
126,3757 € - 157,9553 € 214 Auf Lager
3.0 mm
Grau
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
127,8536 € - 159,8062 € 45 Auf Lager
4.0 mm
Weiß
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
174,9718 € - 184,2119 € 35 Auf Lager
2.0 mm
Schwarz
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
126,3757 € - 157,9553 € 56 Auf Lager
3.0 mm
Weiß
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
254,1289 € - 267,501 € 74 Auf Lager
3.0 mm
Schwarz
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
158,2566 € - 186,1919 € 117 Auf Lager
8.0 mm
Weiß
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
66,4592 € - 83,0883 € 104 Auf Lager
1.5 mm
Grau
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
127,8536 € - 159,8062 € 68 Auf Lager
4.0 mm
Grau
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
309,2102 € - 325,4663 € 107 Auf Lager
3.0 mm
Weiß
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
118,2118 € - 131,3401 € 174 Auf Lager
4.0 mm
Schwarz
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
68,2814 € - 85,3696 € 45 Auf Lager
1.5 mm
Weiß
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
63,5035 € - 70,5627 € 672 Auf Lager
2.0 mm
Schwarz
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
118,714 € - 148,3853 € 1005 Auf Lager
3.0 mm
Weiß
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
  • von 2
Kantenschützer 14.0 mm 5.5 mm PVC Grau

10237465

Preisbereich
148,3853 € - 118,714 €

Lagerbestände
1276 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 10.0 mm 3.5 mm PVC Grau

10237588

Preisbereich
218,1732 € - 185,4458 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    14.4 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 6.9 mm PVC Grau

10237410

Preisbereich
39,5165 € - 35,5648 €

Lagerbestände
571 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.9 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 8.0 mm 2.0 mm PVC Schwarz

10237519

Preisbereich
70,1466 € - 63,1448 €

Lagerbestände
83 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    6.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 14.0 mm 5.5 mm PVC Schwarz

10237458

Preisbereich
129,8192 € - 116,8344 €

Lagerbestände
146 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 16.3 mm 6.5 mm PVC Grau

10237557

Preisbereich
186,1919 € - 158,2566 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    6.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.3 mm
  • Gesamtbreite
    11.8 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 6.9 mm PVC Weiß

10237427

Preisbereich
85,8575 € - 68,6831 €

Lagerbestände
79 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.9 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 9.0 mm PVC Grau

10237434

Preisbereich
157,9553 € - 126,3757 €

Lagerbestände
214 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 16.5 mm 4.0 mm PVC Weiß

10237502

Preisbereich
159,8062 € - 127,8536 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 10.0 mm 3.5 mm PVC Schwarz

10237571

Preisbereich
184,2119 € - 174,9718 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    14.4 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 12.5 mm 3.4 mm PVC Weiß

10237441

Preisbereich
157,9553 € - 126,3757 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 21.5 mm 3.8 mm PVC Schwarz

10237601

Preisbereich
267,501 € - 254,1289 €

Lagerbestände
74 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Gesamtbreite
    9.7 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 16.3 mm 6.5 mm PVC Weiß

10237564

Preisbereich
186,1919 € - 158,2566 €

Lagerbestände
117 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    6.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.3 mm
  • Gesamtbreite
    11.8 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 6.0 mm PVC Grau

10237526

Preisbereich
83,0883 € - 66,4592 €

Lagerbestände
104 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    6.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 16.5 mm 4.0 mm PVC Grau

10237496

Preisbereich
159,8062 € - 127,8536 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 21.5 mm 3.8 mm PVC Weiß

10237625

Preisbereich
325,4663 € - 309,2102 €

Lagerbestände
107 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Gesamtbreite
    9.7 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 16.5 mm 4.0 mm PVC Schwarz

10237489

Preisbereich
131,3401 € - 118,2118 €

Lagerbestände
174 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 8.0 mm 2.0 mm PVC Weiß

10237533

Preisbereich
85,3696 € - 68,2814 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    6.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 6.9 mm PVC Schwarz

10237403

Preisbereich
70,5627 € - 63,5035 €

Lagerbestände
672 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.9 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 14.0 mm 5.5 mm PVC Weiß

10237472

Preisbereich
148,3853 € - 118,714 €

Lagerbestände
1005 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m