Menü Suche

PVC-Kantenschützer

Auf Lager

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Werden in Rollen zu 20 Metern geliefert.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Farbe: Schwarz, Weiß, Grau Seriennummer:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
24 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Maximale Klemmenbreite Farbe Mindestklemmenbreite Gesamtbreite Gesamthöhe Kaufen
34,9017 € - 38,7797 € 264 Auf Lager
2.0 mm
Grau
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
171,7093 € - 180,777 € 36 Auf Lager
2.0 mm
Schwarz
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
124,0193 € - 155,0101 € 56 Auf Lager
3.0 mm
Weiß
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
181,988 € - 214,1051 € 16 Auf Lager
2.0 mm
Grau
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
249,3904 € - 262,5132 € 221 Auf Lager
3.0 mm
Schwarz
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
116,5004 € - 145,6185 € 1277 Auf Lager
3.0 mm
Grau
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
125,4696 € - 156,8264 € 45 Auf Lager
4.0 mm
Weiß
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
155,3058 € - 182,7201 € 55 Auf Lager
8.0 mm
Grau
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
303,4447 € - 319,3977 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
3.0 mm
Grau
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
67,4024 € - 84,2565 € 84 Auf Lager
2.0 mm
Weiß
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
114,6559 € - 127,3986 € 46 Auf Lager
3.0 mm
Schwarz
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
61,9674 € - 68,8386 € 113 Auf Lager
1.5 mm
Schwarz
1.5 mm
6.0 mm
8.0 mm
116,5004 € - 145,6185 € 1005 Auf Lager
3.0 mm
Weiß
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
62,3194 € - 69,2469 € 609 Auf Lager
2.0 mm
Schwarz
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
65,2199 € - 81,539 € 183 Auf Lager
1.5 mm
Grau
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
124,0193 € - 155,0101 € 218 Auf Lager
3.0 mm
Grau
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
75,5357 € - 83,9285 € 318 Auf Lager
3.0 mm
Schwarz
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
67,0082 € - 83,7778 € 48 Auf Lager
1.5 mm
Weiß
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
197,955 € - 219,9344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.0 mm
Weiß
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
155,3058 € - 182,7201 € 118 Auf Lager
8.0 mm
Weiß
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
  • von 2
Kantenschützer 6.5 mm 6.9 mm PVC Grau

10237410

Preisbereich
38,7797 € - 34,9017 €

Lagerbestände
264 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.9 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 3.5 mm 10.0 mm PVC Schwarz

10237571

Preisbereich
180,777 € - 171,7093 €

Lagerbestände
36 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    14.4 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 3.4 mm 12.5 mm PVC Weiß

10237441

Preisbereich
155,0101 € - 124,0193 €

Lagerbestände
56 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 3.5 mm 10.0 mm PVC Grau

10237588

Preisbereich
214,1051 € - 181,988 €

Lagerbestände
16 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    14.4 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 3.8 mm 11.7 mm PVC Schwarz

10237601

Preisbereich
262,5132 € - 249,3904 €

Lagerbestände
221 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Gesamtbreite
    9.7 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 5.5 mm 14.0 mm PVC Grau

10237465

Preisbereich
145,6185 € - 116,5004 €

Lagerbestände
1277 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 4.0 mm 16.5 mm PVC Weiß

10237502

Preisbereich
156,8264 € - 125,4696 €

Lagerbestände
45 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    2.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    4.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
  • Gesamtbreite
    11.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 6.5 mm 16.3 mm PVC Grau

10237557

Preisbereich
182,7201 € - 155,3058 €

Lagerbestände
55 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    6.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.3 mm
  • Gesamtbreite
    11.8 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 3.8 mm 11.7 mm PVC Grau

10237618

Preisbereich
319,3977 € - 303,4447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    21.5 mm
  • Gesamtbreite
    9.7 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 6.5 mm 6.9 mm PVC Weiß

10237427

Preisbereich
84,2565 € - 67,4024 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.9 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 5.5 mm 14.0 mm PVC Schwarz

10237458

Preisbereich
127,3986 € - 114,6559 €

Lagerbestände
46 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 2.0 mm 8.0 mm PVC Schwarz

10237519

Preisbereich
68,8386 € - 61,9674 €

Lagerbestände
113 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    6.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 5.5 mm 14.0 mm PVC Weiß

10237472

Preisbereich
145,6185 € - 116,5004 €

Lagerbestände
1005 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    14.0 mm
  • Gesamtbreite
    10.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 6.5 mm 6.9 mm PVC Schwarz

10237403

Preisbereich
69,2469 € - 62,3194 €

Lagerbestände
609 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.4 mm
  • Gesamtbreite
    6.9 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 5.6 mm 6.0 mm PVC Grau

10237526

Preisbereich
81,539 € - 65,2199 €

Lagerbestände
183 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    6.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 9.0 mm 9.0 mm PVC Grau

10237434

Preisbereich
155,0101 € - 124,0193 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 3.4 mm 12.5 mm PVC Schwarz

10412565

Preisbereich
83,9285 € - 75,5357 €

Lagerbestände
318 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.5 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    3.0 mm
  • Gesamthöhe
    12.5 mm
  • Gesamtbreite
    9.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 2.0 mm 8.0 mm PVC Weiß

10237533

Preisbereich
83,7778 € - 67,0082 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    1.5 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
  • Gesamtbreite
    6.0 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 3.5 mm 10.0 mm PVC Weiß

10237595

Preisbereich
219,9344 € - 197,955 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    1.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    2.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
  • Gesamtbreite
    14.4 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m
Kantenschützer 6.5 mm 16.3 mm PVC Weiß

10237564

Preisbereich
182,7201 € - 155,3058 €

Lagerbestände
118 Auf Lager
Merkmale
  • Mindestklemmenbreite
    6.0 mm
  • Maximale Klemmenbreite
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.3 mm
  • Gesamtbreite
    11.8 mm
  • Rollenlänge
    20.0 m