Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PVC-Kantenschützer mit einem Stahlfederkern. Werden in Rollen zu 20,0 Metern geliefert. Zum Schutz von Stahlkanten. Die Profile sind flexibel und werden einfach durch Andrücken mit der Hand angebracht - eine schnelle und einfache Lösung. Geeignet für Temperaturen von -25 C bis zu 90 C.
Seriennummer: SR5400
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Maximale Klemmenbreite | Farbe | Mindestklemmenbreite | Gesamtbreite | Gesamthöhe | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309,2102 € - 325,4663 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
Grau
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 201,7162 € - 224,1132 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 137,7249 € - 153,034 € | 203 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Schwarz
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 35,5648 € - 39,5165 € | 571 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 126,3757 € - 157,9553 € | 56 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Weiß
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 254,1289 € - 267,501 € | 74 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Schwarz
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 185,4458 € - 218,1732 € | 16 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Grau
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 68,6831 € - 85,8575 € | 79 Auf Lager |
0.079 in
2.0 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
| 118,714 € - 148,3853 € | 1276 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Grau
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 127,8536 € - 159,8062 € | 45 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Weiß
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 116,8344 € - 129,8192 € | 146 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Schwarz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 158,2566 € - 186,1919 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
Grau
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 126,3757 € - 157,9553 € | 214 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Grau
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 158,2566 € - 186,1919 € | 117 Auf Lager |
0.315 in
8.0 mm
|
Weiß
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 63,1448 € - 70,1466 € | 83 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Schwarz
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 66,4592 € - 83,0883 € | 104 Auf Lager |
0.059 in
1.5 mm
|
Grau
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 118,714 € - 148,3853 € | 1005 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Weiß
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 127,8536 € - 159,8062 € | 68 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Grau
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 309,2102 € - 325,4663 € | 107 Auf Lager |
0.118 in
3.0 mm
|
Weiß
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
| 118,2118 € - 131,3401 € | 174 Auf Lager |
0.157 in
4.0 mm
|
Schwarz
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.