Menü Suche

Räder

Auf Lager

Wir bieten eine große Auswahl an Rädern für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Unsere Räder sind in folgenden Materialien erhältlich: Polyamid, Polyurethan, Gummi und Thermoplast. Eine große Auswahl an Farben, wie z. B. Rot, Blau, Grau, Schwarz und Weiß - in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten, passend für Ihre Anwendung.

Seriennummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Farbe Radmaterial Tragfähigkeit Kaufen
2,1665 € - 2,1665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Weiß
PA
80.0 kg
0,5925 € - 0,6169 € 4146 Auf Lager
50.0 mm
Weiß
PA
55.0 kg
5,1365 € - 7,1882 € 40 Auf Lager
125.0 mm
Weiß
PA
122.0 kg
3,1421 € - 3,1421 € 1064 Auf Lager
100.0 mm
Weiß
PA
90.0 kg
0,6399 € - 0,6399 € 700 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
PP
35.7 kg
4,0747 € - 4,0747 € 13 Auf Lager
100.0 mm
Schwarz
Kunststoff
70.0 kg
33,7604 € - 99,2497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rot
Gusseisen
229.4 kg
0,7432 € - 1,0402 € 160 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
PP
40.8 kg
3,013 € - 3,013 € 157 Auf Lager
75.0 mm
Weiß
PA
80.0 kg
1,4778 € - 2,0804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Schwarz
PP
50.1 kg
105,9157 € - 311,3681 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
200.0 mm
Rot
Gusseisen
968.7 kg
39,2987 € - 115,5503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rot
Gusseisen
305.9 kg
55,9279 € - 164,4219 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
150.0 mm
Rot
Gusseisen
458.9 kg
4,7491 € - 8,9788 € 48 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
Stahl
50.0 kg
3,013 € - 3,013 € 30 Auf Lager
80.0 mm
Grau
Kunststoff
60.0 kg
24,8361 € - 53,7527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
260.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
3,3717 € - 3,3717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Schwarz
Kunststoff
80.0 kg
21,1487 € - 41,1582 € 154 Auf Lager
200.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
26,2135 € - 77,1038 € 18 Auf Lager
80.0 mm
Rot
Gusseisen
163.1 kg
23,8748 € - 26,5435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
260.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
  • von 3
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Weiß

10270424

Preisbereich
2,1665 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Weiß

10270394

Preisbereich
0,6169 € - 0,5925 €

Lagerbestände
4146 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    55.0 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    17.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Weiß

10209288

Preisbereich
7,1882 € - 5,1365 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    122.0 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Weiß

10270431

Preisbereich
3,1421 € - 3,1421 €

Lagerbestände
1064 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    90.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Schwarz

10209301

Preisbereich
0,6399 € - 0,6399 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    35.7 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Kunststoff Schwarz

10270486

Preisbereich
4,0747 € - 4,0747 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Gusseisen Rot

10209141

Preisbereich
99,2497 € - 33,7604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    229.4 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Schwarz

10209318

Preisbereich
1,0402 € - 0,7432 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    40.8 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    21.5 mm
Rad 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Weiß

10270417

Preisbereich
3,013 € - 3,013 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    75.0 mm
  • Radbreite
    23.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Schwarz

10209325

Preisbereich
2,0804 € - 1,4778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.1 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    21.5 mm
Rad 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 968.7 kg Gusseisen Rot

10209189

Preisbereich
311,3681 € - 105,9157 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    968.7 kg
  • Raddurchmesser
    200.0 mm
  • Radbreite
    50.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Gusseisen Rot

10209158

Preisbereich
115,5503 € - 39,2987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    305.9 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 150.0 mm (DIA) 40.0 mm 458.9 kg Gusseisen Rot

10209165

Preisbereich
164,4219 € - 55,9279 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    458.9 kg
  • Raddurchmesser
    150.0 mm
  • Radbreite
    40.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Stahl Schwarz

10270363

Preisbereich
8,9788 € - 4,7491 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Grau

10270455

Preisbereich
3,013 € - 3,013 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

10278147

Preisbereich
53,7527 € - 24,8361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    260.0 mm
  • Radbreite
    85.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 80.0 kg Kunststoff Schwarz

10270547

Preisbereich
3,3717 € - 3,3717 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

10278130

Preisbereich
41,1582 € - 21,1487 €

Lagerbestände
154 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    200.0 mm
  • Radbreite
    50.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 163.1 kg Gusseisen Rot

10209134

Preisbereich
77,1038 € - 26,2135 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    163.1 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm
Rad 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

10278123

Preisbereich
26,5435 € - 23,8748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    260.0 mm
  • Radbreite
    85.0 mm