Menü Suche

Räder

Auf Lager

Wir bieten eine große Auswahl an Rädern für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Unsere Räder sind in folgenden Materialien erhältlich: Polyamid, Polyurethan, Gummi und Thermoplast. Eine große Auswahl an Farben, wie z. B. Rot, Blau, Grau, Schwarz und Weiß - in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten, passend für Ihre Anwendung.

Seriennummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Farbe Radmaterial Tragfähigkeit Kaufen
3,013 € - 3,013 € 157 Auf Lager
75.0 mm
Weiß
PA
80.0 kg
33,7604 € - 99,2497 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Rot
Gusseisen
229.4 kg
4,7491 € - 8,9788 € 48 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
Stahl
50.0 kg
4,0747 € - 4,0747 € 13 Auf Lager
100.0 mm
Schwarz
Kunststoff
70.0 kg
39,2987 € - 115,5503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rot
Gusseisen
305.9 kg
3,1421 € - 3,1421 € 1064 Auf Lager
100.0 mm
Weiß
PA
90.0 kg
5,1365 € - 7,1882 € 40 Auf Lager
125.0 mm
Weiß
PA
122.0 kg
0,6399 € - 0,6399 € 700 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
PP
35.7 kg
2,64 € - 2,64 € 96 Auf Lager
75.0 mm
Dunkelgrau
Kunststoff
60.0 kg
2,7978 € - 5,8754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Rot
PA
56.1 kg
2,1665 € - 2,1665 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Weiß
PA
80.0 kg
0,7432 € - 1,0402 € 160 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
PP
40.8 kg
0,5925 € - 0,6169 € 4146 Auf Lager
50.0 mm
Weiß
PA
55.0 kg
1,0947 € - 1,2181 € 2160 Auf Lager
60.0 mm
Weiß
PA
60.0 kg
0,4003 € - 0,5595 € 320 Auf Lager
40.0 mm
Schwarz
PP
24.5 kg
11,3204 € - 15,8256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Blau
Kunststoff
152.3 kg
1,6069 € - 3,3746 € 108 Auf Lager
40.0 mm
Rot
PA
50.1 kg
71,4092 € - 209,9189 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
175.0 mm
Rot
Gusseisen
662.8 kg
1,5065 € - 1,5065 € 447 Auf Lager
63.0 mm
Schwarz
Kunststoff
60.0 kg
1,7217 € - 1,7217 € 96 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
Kunststoff
60.0 kg
  • von 3
Rad 75.0 mm (DIA) 23.0 mm 80.0 kg PA Weiß

10270417

Preisbereich
3,013 € - 3,013 €

Lagerbestände
157 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    75.0 mm
  • Radbreite
    23.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 229.4 kg Gusseisen Rot

10209141

Preisbereich
99,2497 € - 33,7604 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    229.4 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Stahl Schwarz

10270363

Preisbereich
8,9788 € - 4,7491 €

Lagerbestände
48 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Kunststoff Schwarz

10270486

Preisbereich
4,0747 € - 4,0747 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Gusseisen Rot

10209158

Preisbereich
115,5503 € - 39,2987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    305.9 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 90.0 kg PA Weiß

10270431

Preisbereich
3,1421 € - 3,1421 €

Lagerbestände
1064 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    90.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Weiß

10209288

Preisbereich
7,1882 € - 5,1365 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    122.0 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Schwarz

10209301

Preisbereich
0,6399 € - 0,6399 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    35.7 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 75.0 mm (DIA) 24.0 mm 60.0 kg Kunststoff Dunkelgrau

10270523

Preisbereich
2,64 € - 2,64 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Dunkelgrau
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    75.0 mm
  • Radbreite
    24.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Rot

10209110

Preisbereich
5,8754 € - 2,7978 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid 6
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    56.1 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 80.0 kg PA Weiß

10270424

Preisbereich
2,1665 € - 2,1665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Schwarz

10209318

Preisbereich
1,0402 € - 0,7432 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    40.8 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    21.5 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 17.0 mm 55.0 kg PA Weiß

10270394

Preisbereich
0,6169 € - 0,5925 €

Lagerbestände
4146 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    55.0 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    17.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg PA Weiß

10270400

Preisbereich
1,2181 € - 1,0947 €

Lagerbestände
2160 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 17.0 mm 24.5 kg PP Schwarz

10209295

Preisbereich
0,5595 € - 0,4003 €

Lagerbestände
320 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    24.5 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    17.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Kunststoff Blau

10209196

Preisbereich
15,8256 € - 11,3204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Blau
  • Tragfähigkeit
    152.3 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    36.0 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Rot

10209103

Preisbereich
3,3746 € - 1,6069 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid 6
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    50.1 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 175.0 mm (DIA) 40.0 mm 662.8 kg Gusseisen Rot

10209172

Preisbereich
209,9189 € - 71,4092 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    662.8 kg
  • Raddurchmesser
    175.0 mm
  • Radbreite
    40.0 mm
Rad 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

10270516

Preisbereich
1,5065 € - 1,5065 €

Lagerbestände
447 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    63.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

10270530

Preisbereich
1,7217 € - 1,7217 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm