Menü Suche

Räder

Auf Lager

Wir bieten eine große Auswahl an Rädern für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Unsere Räder sind in folgenden Materialien erhältlich: Polyamid, Polyurethan, Gummi und Thermoplast. Eine große Auswahl an Farben, wie z. B. Rot, Blau, Grau, Schwarz und Weiß - in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten, passend für Ihre Anwendung.

Seriennummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Farbe Radmaterial Tragfähigkeit Kaufen
4,0747 € - 4,0747 € 13 Auf Lager
100.0 mm
Schwarz
Kunststoff
70.0 kg
1,4778 € - 2,0804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Schwarz
PP
50.1 kg
2,7978 € - 5,8754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Rot
PA
56.1 kg
3,4434 € - 4,8065 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
100.0 mm
Grau
Kunststoff
81.6 kg
1,7791 € - 2,4821 € 35 Auf Lager
80.0 mm
Grau
Kunststoff
61.2 kg
17,7052 € - 24,793 € 20 Auf Lager
125.0 mm
Blau
Kunststoff
203.1 kg
3,4434 € - 10,0937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
63.0 mm
Rot
PA
61.2 kg
0,3486 € - 0,6899 € 300 Auf Lager
35.0 mm
Schwarz
Polymer
10.0 kg
1,1435 € - 1,5926 € 302 Auf Lager
40.0 mm
Grau
Kunststoff
25.5 kg
12,8126 € - 17,9204 € 72 Auf Lager
100.0 mm
Blau
Kunststoff
152.3 kg
1,0474 € - 2,0759 € 360 Auf Lager
40.0 mm
Schwarz
Messing
12.0 kg
0,9139 € - 1,2812 € 400 Auf Lager
50.0 mm
Grau
Kunststoff
40.8 kg
1,1635 € - 2,3049 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Schwarz
Thermoplastisches Polymer
15.0 kg
7,6761 € - 15,2159 € 120 Auf Lager
45.0 mm
Schwarz
PP
15.0 kg
5,1365 € - 7,1882 € 40 Auf Lager
125.0 mm
Weiß
PA
122.0 kg
0,7432 € - 1,0402 € 160 Auf Lager
60.0 mm
Schwarz
PP
40.8 kg
0,6399 € - 0,6399 € 700 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
PP
35.7 kg
2,3817 € - 2,64 € 240 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
Kunststoff
50.0 kg
6,3991 € - 6,3991 € 160 Auf Lager
100.0 mm
Grau
Kunststoff
80.0 kg
23,8748 € - 26,5435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
260.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
  • von 3
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Kunststoff Schwarz

10270486

Preisbereich
4,0747 € - 4,0747 €

Lagerbestände
13 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 21.5 mm 50.1 kg PP Schwarz

10209325

Preisbereich
2,0804 € - 1,4778 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.1 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    21.5 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Rot

10209110

Preisbereich
5,8754 € - 2,7978 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid 6
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    56.1 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 27.0 mm 81.6 kg Kunststoff Grau

10209264

Preisbereich
4,8065 € - 3,4434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    81.6 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 27.0 mm 61.2 kg Kunststoff Grau

10209257

Preisbereich
2,4821 € - 1,7791 €

Lagerbestände
35 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    61.2 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 36.0 mm 203.1 kg Kunststoff Blau

10209219

Preisbereich
24,793 € - 17,7052 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Blau
  • Tragfähigkeit
    203.1 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    36.0 mm
Rad 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg PA Rot

10209127

Preisbereich
10,0937 € - 3,4434 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid 6
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    61.2 kg
  • Raddurchmesser
    63.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 35.0 mm (DIA) 10.0 mm 10.0 kg Polymer Schwarz

10292303

Preisbereich
0,6899 € - 0,3486 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Thermoplastisches Polymer
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    10.0 kg
  • Raddurchmesser
    35.0 mm
  • Radbreite
    10.0 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 25.5 kg Kunststoff Grau

10209226

Preisbereich
1,5926 € - 1,1435 €

Lagerbestände
302 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    25.5 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Kunststoff Blau

10209202

Preisbereich
17,9204 € - 12,8126 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Blau
  • Tragfähigkeit
    152.3 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    36.0 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Messing Schwarz

10292341

Preisbereich
2,0759 € - 1,0474 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Thermoplastisches Polymer
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    12.0 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    9.6 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Kunststoff Grau

10209233

Preisbereich
1,2812 € - 0,9139 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    40.8 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 50.0 mm 11.8 mm 15.0 kg Thermoplastisches Polymer Schwarz

10292358

Preisbereich
2,3049 € - 1,1635 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Thermoplastisches Polymer
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    15.0 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    11.8 mm
Lenkrolle 45.0 mm (DIA) 28.0 mm (W)

10292297

Preisbereich
15,2159 € - 7,6761 €

Lagerbestände
120 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    15.0 kg
  • Raddurchmesser
    45.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 27.0 mm 122.0 kg PA Weiß

10209288

Preisbereich
7,1882 € - 5,1365 €

Lagerbestände
40 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid
  • Farbe
    Weiß
  • Tragfähigkeit
    122.0 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    27.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 21.5 mm 40.8 kg PP Schwarz

10209318

Preisbereich
1,0402 € - 0,7432 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    40.8 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    21.5 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 35.7 kg PP Schwarz

10209301

Preisbereich
0,6399 € - 0,6399 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polypropylen
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    35.7 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Kunststoff Schwarz

10270479

Preisbereich
2,64 € - 2,3817 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Kunststoff Grau

10270462

Preisbereich
6,3991 € - 6,3991 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

10278123

Preisbereich
26,5435 € - 23,8748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    260.0 mm
  • Radbreite
    85.0 mm