Menü Suche

Räder

Auf Lager

Wir bieten eine große Auswahl an Rädern für eine Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen. Unsere Räder sind in folgenden Materialien erhältlich: Polyamid, Polyurethan, Gummi und Thermoplast. Eine große Auswahl an Farben, wie z. B. Rot, Blau, Grau, Schwarz und Weiß - in einer Reihe von Größen und Tragfähigkeiten, passend für Ihre Anwendung.

Seriennummer: SR5629 ,SR5646, SR5767

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
51 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Raddurchmesser Farbe Radmaterial Tragfähigkeit Kaufen
12,8126 € - 17,9204 € 72 Auf Lager
100.0 mm
Blau
Kunststoff
152.3 kg
1,0474 € - 2,0759 € 360 Auf Lager
40.0 mm
Schwarz
Messing
12.0 kg
0,9139 € - 1,2812 € 400 Auf Lager
50.0 mm
Grau
Kunststoff
40.8 kg
21,1487 € - 41,1582 € 154 Auf Lager
200.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
6,3991 € - 6,3991 € 160 Auf Lager
100.0 mm
Grau
Kunststoff
80.0 kg
24,8361 € - 53,7527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
260.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
23,8748 € - 26,5435 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
260.0 mm
Schwarz
Kunststoff
100.0 kg
39,2987 € - 115,5503 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
125.0 mm
Rot
Gusseisen
305.9 kg
10,4596 € - 19,8258 € 41 Auf Lager
125.0 mm
Schwarz
Stahl
110.0 kg
1,7217 € - 1,7217 € 96 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
Kunststoff
60.0 kg
1,6069 € - 3,3746 € 108 Auf Lager
40.0 mm
Rot
PA
50.1 kg
11,3204 € - 15,8256 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
80.0 mm
Blau
Kunststoff
152.3 kg
1,5065 € - 1,5065 € 447 Auf Lager
63.0 mm
Schwarz
Kunststoff
60.0 kg
6,1552 € - 11,6906 € 30 Auf Lager
100.0 mm
Schwarz
Stahl
70.0 kg
10,4595 € - 10,4595 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.0 mm
Schwarz
Kunststoff
60.0 kg
2,3817 € - 2,64 € 240 Auf Lager
80.0 mm
Schwarz
Kunststoff
50.0 kg
0,7346 € - 0,8594 € 552 Auf Lager
50.0 mm
Schwarz
Kunststoff
40.0 kg
3,013 € - 3,013 € 30 Auf Lager
80.0 mm
Grau
Kunststoff
60.0 kg
2,7978 € - 5,8754 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
Rot
PA
56.1 kg
1,5352 € - 2,1665 € 80 Auf Lager
63.0 mm
Grau
Kunststoff
61.2 kg
  • von 3
Rad 100.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Kunststoff Blau

10209202

Preisbereich
17,9204 € - 12,8126 €

Lagerbestände
72 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Blau
  • Tragfähigkeit
    152.3 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    36.0 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 9.6 mm 12.0 kg Messing Schwarz

10292341

Preisbereich
2,0759 € - 1,0474 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Thermoplastisches Polymer
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    12.0 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    9.6 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 40.8 kg Kunststoff Grau

10209233

Preisbereich
1,2812 € - 0,9139 €

Lagerbestände
400 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    40.8 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 200.0 mm (DIA) 50.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

10278130

Preisbereich
41,1582 € - 21,1487 €

Lagerbestände
154 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    200.0 mm
  • Radbreite
    50.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 28.0 mm 80.0 kg Kunststoff Grau

10270462

Preisbereich
6,3991 € - 6,3991 €

Lagerbestände
160 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    80.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    28.0 mm
Rad 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

10278147

Preisbereich
53,7527 € - 24,8361 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    260.0 mm
  • Radbreite
    85.0 mm
Rad 260.0 mm (DIA) 85.0 mm 100.0 kg Kunststoff Schwarz

10278123

Preisbereich
26,5435 € - 23,8748 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    100.0 kg
  • Raddurchmesser
    260.0 mm
  • Radbreite
    85.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 30.0 mm 305.9 kg Gusseisen Rot

10209158

Preisbereich
115,5503 € - 39,2987 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Gusseisen
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    305.9 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 125.0 mm (DIA) 37.5 mm 110.0 kg Stahl Schwarz

10270387

Preisbereich
19,8258 € - 10,4596 €

Lagerbestände
41 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    110.0 kg
  • Raddurchmesser
    125.0 mm
  • Radbreite
    37.5 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

10270530

Preisbereich
1,7217 € - 1,7217 €

Lagerbestände
96 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 40.0 mm (DIA) 18.0 mm 50.1 kg PA Rot

10209103

Preisbereich
3,3746 € - 1,6069 €

Lagerbestände
108 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid 6
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    50.1 kg
  • Raddurchmesser
    40.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 36.0 mm 152.3 kg Kunststoff Blau

10209196

Preisbereich
15,8256 € - 11,3204 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Blau
  • Tragfähigkeit
    152.3 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    36.0 mm
Rad 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

10270516

Preisbereich
1,5065 € - 1,5065 €

Lagerbestände
447 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    63.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 100.0 mm (DIA) 30.0 mm 70.0 kg Stahl Schwarz

10270370

Preisbereich
11,6906 € - 6,1552 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Stahl
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    70.0 kg
  • Raddurchmesser
    100.0 mm
  • Radbreite
    30.0 mm
Rad 60.0 mm (DIA) 20.0 mm 60.0 kg Kunststoff Schwarz

10270493

Preisbereich
10,4595 € - 10,4595 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    60.0 mm
  • Radbreite
    20.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 25.0 mm 50.0 kg Kunststoff Schwarz

10270479

Preisbereich
2,64 € - 2,3817 €

Lagerbestände
240 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    50.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    25.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 19.0 mm 40.0 kg Kunststoff Schwarz

10270509

Preisbereich
0,8594 € - 0,7346 €

Lagerbestände
552 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Schwarz
  • Tragfähigkeit
    40.0 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    19.0 mm
Rad 80.0 mm (DIA) 22.0 mm 60.0 kg Kunststoff Grau

10270455

Preisbereich
3,013 € - 3,013 €

Lagerbestände
30 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    60.0 kg
  • Raddurchmesser
    80.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm
Rad 50.0 mm (DIA) 18.0 mm 56.1 kg PA Rot

10209110

Preisbereich
5,8754 € - 2,7978 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Polyamid 6
  • Farbe
    Rot
  • Tragfähigkeit
    56.1 kg
  • Raddurchmesser
    50.0 mm
  • Radbreite
    18.0 mm
Rad 63.0 mm (DIA) 22.0 mm 61.2 kg Kunststoff Grau

10209240

Preisbereich
2,1665 € - 1,5352 €

Lagerbestände
80 Auf Lager
Merkmale
  • Hauptmaterial Rad
    Kunststoff
  • Farbe
    Grau
  • Tragfähigkeit
    61.2 kg
  • Raddurchmesser
    63.0 mm
  • Radbreite
    22.0 mm