Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Edelstahl
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.512 in
13.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.512 in
13.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Edelstahl
|
Mit Gewinde, mit Innengewinde
|
0.866 in
22.0 mm
|
Edelstahl
|
|||
| 0,6442 € - 0,6442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 2,0373 € - 4,2785 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2683 € - 2,2115 € | 11350 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,2382 € - 2,2669 € | 514 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 4,046 € - 6,1265 € | 486 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 1,7628 € - 2,066 € | 1 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,9413 € - 6,1767 € | 4400 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,5385 € - 1,5385 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 0,6442 € - 0,6442 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Stahl, verzinkt
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5926 € - 2,2206 € | 2500 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,4491 € - 2,2206 € | 7150 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,8508 € - 4,0604 € | 599 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1635 € - 2,9556 € | 860 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,7647 € - 2,1633 € | 7300 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,3128 € - 2,1362 € | 3050 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 0,4703 € - 2,549 € | 2100 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.