Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6322 € - 0,6322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stahl, verzinkt
|
Threaded Stud
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
1,1419 € - 2,9005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
1,7318 € - 2,123 € | 8336 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Stahl
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
2,8864 € - 6,0615 € | 4424 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Stahl
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
3,9036 € - 4,5338 € | 655 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
8,3918 € - 10,4898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
2,4548 € - 2,9568 € | 163 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
1,8163 € - 3,9847 € | 249 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
1,2734 € - 1,7037 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
7,0683 € - 8,8705 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,0557 € - 3,9143 € | 1730 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1,3771 € - 1,591 € | 479 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,3091 € - 2,9005 € | 100 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
9,2507 € - 11,588 € | 10 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
2,7132 € - 3,2525 € | 1122 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
0,8969 € - 1,2241 € | 27 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,3514 € - 2,9568 € | 612 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
1,3446 € - 2,9568 € | 760 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,295 € - 4,393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
3,9897 € - 4,1213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Threaded Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.