Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
0,6322 € - 0,6322 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
15.0 mm
M4
Stahl, verzinkt
Threaded Stud
8.5 mm
PA
16,8668 € - 47,8661 € 1333 Auf Lager
M8
Stahl, verzinkt
Außengewinde
12.0 mm
Stahl
2,1402 € - 2,1683 € 8 Auf Lager
16.0 mm
M4
Messing
Threaded Stud
16.0 mm
PA
2,0979 € - 2,4689 € 2840 Auf Lager
23.0 mm
M6
Stahl
Threaded Stud
40.0 mm
PA
1,2883 € - 2,0964 € 4418 Auf Lager
23.0 mm
M5
Stahl
Threaded Stud
10.0 mm
PA
1,3771 € - 1,591 € 479 Auf Lager
20.0 mm
M6
Stahl, verzinkt
Außengewinde
10.0 mm
PA
2,2012 € - 2,9568 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.0 mm
M5
Stahl, verzinkt
Außengewinde
10.0 mm
PP
0,4615 € - 2,5015 € 2147 Auf Lager
28.0 mm
M8
Stahl
Threaded Stud
25.0 mm
PA
8,3918 € - 10,4898 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
54.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Außengewinde
30.0 mm
PA
1,8163 € - 3,9847 € 249 Auf Lager
40.0 mm
M8
Messing
Threaded Stud
40.0 mm
PA
2,0557 € - 3,9143 € 1730 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Threaded Stud
20.0 mm
PA
2,281 € - 4,7901 € 1684 Auf Lager
23.0 mm
M6
Stahl
Threaded Stud
30.0 mm
PA
2,7132 € - 3,2525 € 1122 Auf Lager
31.0 mm
M6
Stahl, verzinkt
Außengewinde
30.0 mm
PP
2,2665 € - 2,294 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M6
Messing
Threaded Stud
25.0 mm
PA
1,3974 € - 1,4524 € 227 Auf Lager
20.0 mm
M6
Stahl, verzinkt
Außengewinde
16.0 mm
PA
1,2038 € - 3,0554 € 1261 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Threaded Stud
20.0 mm
PA
1,2734 € - 1,7037 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M5
Stahl, verzinkt
Außengewinde
10.0 mm
PA
2,3232 € - 2,3514 € 280 Auf Lager
25.0 mm
M6
Messing
Threaded Stud
16.0 mm
PA
2,3091 € - 2,9005 € 100 Auf Lager
40.0 mm
M10
Stahl, verzinkt
Außengewinde
30.0 mm
PA
2,3795 € - 4,5197 € 1063 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Threaded Stud
50.0 mm
PA
  • von 6
Rändelknopf 15.0 mm M4 8.5 mm PA Schwarz

10260852

Preisbereich
0,6322 € - 0,6322 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    8.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    16.5 mm
Griffknopf 20.0 mm M8 Stahl Schwarz

10209547

Preisbereich
47,8661 € - 16,8668 €

Lagerbestände
1333 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    36.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
  • Gewindematerial
    Stahl, verzinkt
Rändelknopf Bolzen M4 16.0 mm PA Schwarz

10364246

Preisbereich
2,1683 € - 2,1402 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Rändelknopf 23.0 mm M6 40.0 mm PA Schwarz

10159736

Preisbereich
2,4689 € - 2,0979 €

Lagerbestände
2840 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Bolzenhöhe
    40.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 23.0 mm M5 10.0 mm PA Schwarz

10159651

Preisbereich
2,0964 € - 1,2883 €

Lagerbestände
4418 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 20.0 mm M6 10.0 mm PA Schwarz

10188811

Preisbereich
1,591 € - 1,3771 €

Lagerbestände
479 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
Rändelknopf 31.0 mm M5 10.0 mm PP Schwarz

10189016

Preisbereich
2,9568 € - 2,2012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.5 mm
  • Gesamthöhe
    34.0 mm
Rändelknopf 28.0 mm M8 25.0 mm PA Schwarz

10159750

Preisbereich
2,5015 € - 0,4615 €

Lagerbestände
2147 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Bolzenhöhe
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Weicher Knopf 54.0 mm M8 30.0 mm PA Schwarz

10188972

Preisbereich
10,4898 € - 8,3918 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    54.0 mm
  • Knopfhöhe
    17.5 mm
  • Gesamthöhe
    60.0 mm
Handrad 40.0 mm M8 40.0 mm PA Schwarz

10333204

Preisbereich
3,9847 € - 1,8163 €

Lagerbestände
249 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm M10 20.0 mm PA Schwarz

10333235

Preisbereich
3,9143 € - 2,0557 €

Lagerbestände
1730 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 23.0 mm M6 30.0 mm PA Schwarz

10159729

Preisbereich
4,7901 € - 2,281 €

Lagerbestände
1684 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Bolzenhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 31.0 mm M6 30.0 mm PP Schwarz

10189078

Preisbereich
3,2525 € - 2,7132 €

Lagerbestände
1122 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    31.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.5 mm
  • Gesamthöhe
    54.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm Threaded Stud M6 25.0 mm PA Schwarz

10631874

Preisbereich
2,294 € - 2,2665 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    44.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm M6 16.0 mm PA Schwarz

10188828

Preisbereich
1,4524 € - 1,3974 €

Lagerbestände
227 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    32.0 mm
Handrad 30.0 mm M6 20.0 mm PA Schwarz

10333143

Preisbereich
3,0554 € - 1,2038 €

Lagerbestände
1261 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    20.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 16.0 mm M5 10.0 mm PA Schwarz

10188781

Preisbereich
1,7037 € - 1,2734 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Rändelknopf Bolzen M6 16.0 mm PA Schwarz

10364291

Preisbereich
2,3514 € - 2,3232 €

Lagerbestände
280 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Knopfhöhe
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    35.0 mm
Rändelknopf 40.0 mm M10 30.0 mm PA Schwarz

10188897

Preisbereich
2,9005 € - 2,3091 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    40.0 mm
  • Knopfhöhe
    14.0 mm
  • Gesamthöhe
    57.0 mm
Handrad 30.0 mm M6 50.0 mm PA Schwarz

10333174

Preisbereich
4,5197 € - 2,3795 €

Lagerbestände
1063 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz