Menü Suche

Rändelgriffe - mit Gewindebolzen

Auf Lager

Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
102 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Montageart Gewindelänge Knopfmaterial Kaufen
0,8969 € - 1,2241 € 27 Auf Lager
15.0 mm
M4
Stahl
Threaded Stud
10.0 mm
PA
1,5629 € - 2,3625 € 1410 Auf Lager
23.0 mm
M6
Stahl
Threaded Stud
25.0 mm
PA
2,1965 € - 2,2246 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M5
Messing
Threaded Stud
10.0 mm
PA
1,3446 € - 2,9568 € 760 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Threaded Stud
30.0 mm
PA
1,7318 € - 2,123 € 8336 Auf Lager
23.0 mm
M5
Stahl
Threaded Stud
15.0 mm
PA
1,9994 € - 4,1987 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Threaded Stud
15.0 mm
PA
1,4221 € - 2,1792 € 9733 Auf Lager
23.0 mm
M6
Stahl
Threaded Stud
15.0 mm
PA
2,1402 € - 2,1683 € 8 Auf Lager
16.0 mm
M4
Messing
Threaded Stud
16.0 mm
PA
2,8864 € - 6,0615 € 4424 Auf Lager
28.0 mm
M8
Stahl
Threaded Stud
30.0 mm
PA
2,295 € - 4,393 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M10
Messing
Threaded Stud
30.0 mm
PA
1,5098 € - 1,5098 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
32.0 mm
M8
Messing
Threaded Stud
16.0 mm
PA
3,9897 € - 4,1213 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
50.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Threaded Stud
50.0 mm
PP
1,2231 € - 1,2231 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M5
Messing
Threaded Stud
16.0 mm
PA
1,981 € - 2,3936 € 47 Auf Lager
32.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Außengewinde
40.0 mm
PA
4,0367 € - 4,7169 € 4 Auf Lager
50.0 mm
M10
Stahl, verzinkt
Außengewinde
30.0 mm
PP
1,2447 € - 2,1703 € 13958 Auf Lager
23.0 mm
M6
Stahl
Threaded Stud
10.0 mm
PA
2,1965 € - 2,2246 € 514 Auf Lager
16.0 mm
M4
Messing
Threaded Stud
10.0 mm
PA
7,5329 € - 9,4338 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.0 mm
M8
Stahl, verzinkt
Außengewinde
16.0 mm
PA
1,6614 € - 3,6608 € 10790 Auf Lager
30.0 mm
M6
Messing
Threaded Stud
40.0 mm
PA
4,7732 € - 7,378 € 216 Auf Lager
50.0 mm
M10
Messing
Threaded Stud
60.0 mm
PA
  • von 6
Rändelknopf 15.0 mm M4 10.0 mm PA Schwarz

10159613

Preisbereich
1,2241 € - 0,8969 €

Lagerbestände
27 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    15.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 23.0 mm M6 25.0 mm PA Schwarz

10159712

Preisbereich
2,3625 € - 1,5629 €

Lagerbestände
1410 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Bolzenhöhe
    25.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf Bolzen M5 10.0 mm PA Schwarz

10364260

Preisbereich
2,2246 € - 2,1965 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    26.0 mm
Handrad 30.0 mm M6 30.0 mm PA Schwarz

10333150

Preisbereich
2,9568 € - 1,3446 €

Lagerbestände
760 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Bolzenhöhe
    4.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 23.0 mm M5 15.0 mm PA Schwarz

10159668

Preisbereich
2,123 € - 1,7318 €

Lagerbestände
8336 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Bolzenhöhe
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf 22.0 mm M8 15.0 mm PA Schwarz

10260883

Preisbereich
4,1987 € - 1,9994 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    22.0 mm
  • Knopfhöhe
    12.0 mm
  • Gesamthöhe
    27.0 mm
Rändelknopf 23.0 mm M6 15.0 mm PA Schwarz

10159705

Preisbereich
2,1792 € - 1,4221 €

Lagerbestände
9733 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    15.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Bolzenhöhe
    15.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf Bolzen M4 16.0 mm PA Schwarz

10364246

Preisbereich
2,1683 € - 2,1402 €

Lagerbestände
8 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    29.0 mm
Rändelknopf 28.0 mm M8 30.0 mm PA Schwarz

10159767

Preisbereich
6,0615 € - 2,8864 €

Lagerbestände
4424 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Bolzenhöhe
    30.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Handrad 50.0 mm M10 30.0 mm PA Schwarz

10333242

Preisbereich
4,393 € - 2,295 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf Bolzen M8 16.0 mm PA Schwarz

10364314

Preisbereich
1,5098 € - 1,5098 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Knopfhöhe
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    38.0 mm
Rändelknopf 50.0 mm M8 50.0 mm PP Schwarz

10189214

Preisbereich
4,1213 € - 3,9897 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Knopfhöhe
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    83.0 mm
Rändelknopf Bolzen M5 16.0 mm PA Schwarz

10364277

Preisbereich
1,2231 € - 1,2231 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Knopfhöhe
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    32.0 mm
Rändelknopf 32.0 mm M8 40.0 mm PA Schwarz

10188880

Preisbereich
2,3936 € - 1,981 €

Lagerbestände
47 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    32.0 mm
  • Knopfhöhe
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    62.0 mm
Rändelknopf 50.0 mm M10 30.0 mm PP Schwarz

10189177

Preisbereich
4,7169 € - 4,0367 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    30.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Knopfhöhe
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    63.0 mm
Rändelknopf 23.0 mm M6 10.0 mm PA Schwarz

10159699

Preisbereich
2,1703 € - 1,2447 €

Lagerbestände
13958 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    23.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz
Rändelknopf Bolzen M4 10.0 mm PA Schwarz

10364239

Preisbereich
2,2246 € - 2,1965 €

Lagerbestände
514 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Gewindelänge
    10.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Knopfhöhe
    8.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Weicher Knopf 44.0 mm M8 16.0 mm PA Schwarz

10188934

Preisbereich
9,4338 € - 7,5329 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gewindelänge
    16.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    44.0 mm
  • Knopfhöhe
    14.0 mm
  • Gesamthöhe
    40.0 mm
Handrad 30.0 mm M6 40.0 mm PA Schwarz

10333167

Preisbereich
3,6608 € - 1,6614 €

Lagerbestände
10790 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    30.0 mm
  • Knopfhöhe
    10.0 mm
  • Gesamthöhe
    55.0 mm
Handrad 50.0 mm M10 60.0 mm PA Schwarz

10333273

Preisbereich
7,378 € - 4,7732 €

Lagerbestände
216 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M10
  • Gewindelänge
    60.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    50.0 mm
  • Bolzenhöhe
    10.0 mm
  • Farbe
    Schwarz