Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,981 € - 2,3936 € | 47 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
1,2883 € - 2,7055 € | 7664 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
9,2507 € - 11,588 € | 10 Auf Lager |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
2,3514 € - 2,9568 € | 575 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
4,7732 € - 7,378 € | 216 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Stud
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
2,1965 € - 2,2246 € | 514 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,7336 € - 2,7748 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,2048 € - 1,6065 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
2,295 € - 4,3789 € | 809 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
1,1419 € - 2,9005 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
1,6796 € - 2,0275 € | 57 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,4008 € - 1,76 € | 1 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
3,9706 € - 6,0122 € | 486 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Threaded Stud
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
1,73 € - 2,0275 € | 121 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,981 € - 2,3936 € | 39 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,0672 € - 2,5022 € | 75 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
8,3918 € - 10,4898 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
2,3514 € - 2,9568 € | 612 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
2,7754 € - 3,1962 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
3,0131 € - 4,7309 € | 1333 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.