Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7347 € - 1,7662 € | 57 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
2,9647 € - 3,067 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
0,6322 € - 0,6322 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Stahl, verzinkt
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
1,2231 € - 1,2231 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
4,0367 € - 4,7169 € | 4 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
2,627 € - 3,168 € | 2162 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
3,9897 € - 4,1213 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Threaded Stud
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
1,5629 € - 2,1792 € | 4500 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Stahl
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,6333 € - 3,5623 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,2447 € - 2,1703 € | 13958 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Stahl
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
2,4499 € - 4,6605 € | 192 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
4,9447 € - 5,6321 € | 49 Auf Lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
8,5177 € - 9,8703 € | 20 Auf Lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
2,8301 € - 5,9433 € | 5570 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Stahl
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,7738 € - 3,4637 € | 181 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
1,9994 € - 4,1987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
7,5329 € - 9,4338 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
1,6614 € - 3,6608 € | 10790 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
2,8723 € - 3,5764 € | 9 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
7,0683 € - 8,8705 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.