Griffknöpfe mit Außengewinde verfügen über einen Griff mit einer gerändelten Struktur, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Innengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4548 € - 2,9568 € | 163 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PP
|
||
8,9128 € - 11,1375 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
2,7913 € - 3,7735 € | 1700 Auf Lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PP
|
||
6,3308 € - 7,6174 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
3,5623 € - 4,4493 € | 170 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.63 in
16.0 mm
|
PP
|
||
3,9036 € - 4,5338 € | 655 Auf Lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
||
3,1869 € - 3,8298 € | 356 Auf Lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PP
|
||
4,345 € - 5,0125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Stahl, verzinkt
|
Außengewinde
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
||
1,7318 € - 2,123 € | 8336 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Stahl
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
2,1965 € - 2,2246 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
0,8969 € - 1,2241 € | 27 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
1,5629 € - 2,3625 € | 1410 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Stahl
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,9994 € - 4,1987 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Stahl, verzinkt
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
2,8864 € - 6,0615 € | 4424 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Stahl
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,4221 € - 2,1792 € | 9733 Auf Lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Stahl
|
Threaded Stud
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
1,1278 € - 1,2744 € | 4362 Auf Lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
1,3446 € - 2,9568 € | 760 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
2,295 € - 4,393 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
1,5098 € - 1,5098 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
2,0431 € - 6,938 € | 1032 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Phenolharz
|
Schraubbefestigung
|
0.591 in
15.0 mm
|
Phenolharz
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.