Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Griffknöpfe mit Innengewinde verfügen über einen Griff mit groben Rillen, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Außengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Gewindematerial | Montageart | Gewindelänge | Knopfmaterial | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3302 € - 1,3302 € | 2 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Messing
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 13,5874 € - 18,5231 € | 160 Auf Lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 9,5987 € - 9,7278 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Blindloch mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,736 € - 3,6457 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5208 € - 3,343 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 9,2113 € - 9,3835 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Blindloch mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2927 € - 0,4031 € | 418 Auf Lager |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 3,056 € - 3,0704 € | 3 Auf Lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 10,6461 € - 10,7896 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Messing
|
Blindloch mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 13,4439 € - 13,6591 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 0,3185 € - 0,439 € | 7250 Auf Lager |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 3,4004 € - 3,7663 € | 2250 Auf Lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 20,79 € - 21,12 € | 36 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Messing
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| 14,9791 € - 15,223 € | 50 Auf Lager |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 11,5644 € - 11,7222 € | 8 Auf Lager |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Messing
|
Blindloch mit Gewinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2669 € - 4,3186 € | 874 Auf Lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 2,5395 € - 2,5969 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Messing
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2683 € - 0,373 € | 250 Auf Lager |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 8,91 € - 9,0678 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Messing
|
Bolzen mit Gewinde
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2238 € - 0,3113 € | 14250 Auf Lager |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.