Menü Suche

Rändelknopf - Gewindeeinsatz

Auf Lager

Griffknöpfe mit Innengewinde verfügen über einen Griff mit groben Rillen, sodass eine feste und dennoch angenehme Griffoberfläche entsteht. Diese robusten Knäufe passen auf Anwendungen mit Außengewinde und sind resistent gegenüber Öl, Treibstoff und Schmiermittel.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
8 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Gewindematerial Kaufen
2,6113 € - 2,8408 € 76 Auf Lager
M5
2,9843 € - 3,2426 € 3596 Auf Lager
M8
1,8652 € - 2,0373 € 513 Auf Lager
M5
1,9226 € - 2,0804 € 402 Auf Lager
M6
2,1952 € - 2,3817 € 247 Auf Lager
M6
2,9843 € - 3,2426 € 218 Auf Lager
M6
2,7117 € - 2,9413 € 1323 Auf Lager
M6
2,5108 € - 2,7404 € 11 Auf Lager
M8
Griffknopf 22.0 mm M5 Enhanced Nylon Schwarz

10214367

Preisbereich
2,8408 € - 2,6113 €

Lagerbestände
76 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    17.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926909790
  • Knopfmaterial
    Enhanced Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Griffknopf 32.0 mm M8 Enhanced Nylon Schwarz

10214398

Preisbereich
3,2426 € - 2,9843 €

Lagerbestände
3596 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Enhanced Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Griffknopf 22.0 mm M5 Enhanced Nylon Schwarz

10214404

Preisbereich
2,0373 € - 1,8652 €

Lagerbestände
513 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Gesamthöhe
    17.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Knopfmaterial
    Enhanced Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Griffknopf 22.0 mm M6 Enhanced Nylon Schwarz

10214411

Preisbereich
2,0804 € - 1,9226 €

Lagerbestände
402 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    17.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Knopfmaterial
    Enhanced Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Griffknopf 32.0 mm M6 Enhanced Nylon Schwarz

10214428

Preisbereich
2,3817 € - 2,1952 €

Lagerbestände
247 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7326909890
  • Knopfmaterial
    Enhanced Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Griffknopf 32.0 mm M6 Enhanced Nylon Schwarz

10214381

Preisbereich
3,2426 € - 2,9843 €

Lagerbestände
218 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Enhanced Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Griffknopf 22.0 mm M6 Enhanced Nylon Schwarz

10214374

Preisbereich
2,9413 € - 2,7117 €

Lagerbestände
1323 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Gesamthöhe
    17.0 mm
  • Zolltarifnummer
    3926300090
  • Knopfmaterial
    Enhanced Nylon
  • Farbe
    Schwarz
Griffknopf 32.0 mm M8 Enhanced Nylon Schwarz

10214435

Preisbereich
2,7404 € - 2,5108 €

Lagerbestände
11 Auf Lager
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Gesamthöhe
    24.0 mm
  • Zolltarifnummer
    7318190090
  • Knopfmaterial
    Enhanced Nylon
  • Farbe
    Schwarz