Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.
Seriennummer: SR6127
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,504 € - 0,8194 € | 1107 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
0,3689 € - 0,5998 € | 5900 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
0,6082 € - 0,9912 € | 100 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylen
|
||
0,3984 € - 0,649 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
0,4365 € - 0,7054 € | 100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
0,0512 € - 0,0512 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
0,4012 € - 0,6519 € | 100 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
3,2384 € - 4,0551 € | 21 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Edelstahl
|
||
0,6434 € - 1,0137 € | 4395 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylen
|
||
3,3694 € - 4,2224 € | 751 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Edelstahl
|
||
0,5223 € - 0,8476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
1,2447 € - 1,5488 € | 157 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stahl
|
||
0,6955 € - 1,0968 € | 3400 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
0,5223 € - 0,8476 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
0,3984 € - 0,649 € | 1799 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
0,0809 € - 0,0809 € | 83 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylen
|
||
0,6378 € - 1,0349 € | 51 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
0,4167 € - 0,6772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
0,4167 € - 0,6772 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
0,359 € - 0,5829 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.