Menü Suche

Rändelknöpfe

Auf Lager

Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.

Seriennummer: SR6127

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
136 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Hauptmaterial Kaufen
2,0275 € - 2,5344 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M5
Stahl
1,5629 € - 1,9571 € 203 Auf Lager
16.0 mm
M4
Stahl
0,3689 € - 0,5998 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,3773 € - 0,6125 € 7620 Auf Lager
17.0 mm
M5
Polyoxymethylen
4,4925 € - 5,6157 € 68 Auf Lager
30.0 mm
M8
Stahl
2,572 € - 2,572 € 1686 Auf Lager
16.0 mm
M4
Edelstahl
3,4547 € - 4,2935 € 528 Auf Lager
24.0 mm
M6
Stahl
0,3984 € - 0,649 € 1617 Auf Lager
20.0 mm
M6
Polyoxymethylen
1,2094 € - 1,5065 € 20 Auf Lager
12.0 mm
M3
Stahl
1,4515 € - 1,8304 € 88 Auf Lager
16.0 mm
M4
Stahl
3,2272 € - 4,0376 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M5
Stahl
0,3196 € - 0,5209 € 3125 Auf Lager
11.0 mm
M3
Polyoxymethylen
0,5055 € - 0,8208 € 728 Auf Lager
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
3,5623 € - 4,4493 € 20 Auf Lager
16.0 mm
M4
Edelstahl
0,6378 € - 1,0349 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
M8
Polyoxymethylen
4,0128 € - 5,0125 € 10 Auf Lager
16.0 mm
M4
Edelstahl
3,7737 € - 3,7737 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M4
Edelstahl
4,393 € - 5,4772 € 960 Auf Lager
16.0 mm
M4
Edelstahl
1,5215 € - 1,909 € 1076 Auf Lager
16.0 mm
M4
Stahl
1,9571 € - 2,4499 € 312 Auf Lager
20.0 mm
M5
Stahl
  • von 7
Rändelknopf 20.0 mm M5 12.0 mm Stahl Schwarz

10194287

Preisbereich
2,5344 € - 2,0275 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 16.0 mm Stahl Schwarz

10194201

Preisbereich
1,9571 € - 1,5629 €

Lagerbestände
203 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057643

Preisbereich
0,5998 € - 0,3689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) M5 POM

10058022

Preisbereich
0,6125 € - 0,3773 €

Lagerbestände
7620 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
Rändelknopf 30.0 mm M8 20.0 mm Stahl Schwarz

10194515

Preisbereich
5,6157 € - 4,4925 €

Lagerbestände
68 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 9.5 mm Edelstahl

10194584

Preisbereich
2,572 € - 2,572 €

Lagerbestände
1686 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Mutter
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
Rändelknopf 24.0 mm M6 25.0 mm Stahl Schwarz

10194447

Preisbereich
4,2935 € - 3,4547 €

Lagerbestände
528 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) M6 POM

10058053

Preisbereich
0,649 € - 0,3984 €

Lagerbestände
1617 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Rändelknopf 12.0 mm M3 10.0 mm Stahl Schwarz

10194096

Preisbereich
1,5065 € - 1,2094 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 10.0 mm Stahl Schwarz

10194164

Preisbereich
1,8304 € - 1,4515 €

Lagerbestände
88 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm M5 30.0 mm Stahl Schwarz

10194362

Preisbereich
4,0376 € - 3,2272 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Rändelknopf 11.0 mm (DIA) M3 POM

10057964

Preisbereich
0,5209 € - 0,3196 €

Lagerbestände
3125 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M3
  • Knopfdurchmesser
    11.0 mm
  • Gesamthöhe
    4.5 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) M6 POM

10057797

Preisbereich
0,8208 € - 0,5055 €

Lagerbestände
728 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 10.0 mm Edelstahl Silbern

10194171

Preisbereich
4,4493 € - 3,5623 €

Lagerbestände
20 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) M8 POM

10057872

Preisbereich
1,0349 € - 0,6378 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 16.0 mm Edelstahl Silbern

10194218

Preisbereich
5,0125 € - 4,0128 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 8.0 mm Edelstahl Silbern

10194157

Preisbereich
3,7737 € - 3,7737 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 20.0 mm Edelstahl Silbern

10194232

Preisbereich
5,4772 € - 4,393 €

Lagerbestände
960 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Silbern
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 12.0 mm Stahl Schwarz

10194188

Preisbereich
1,909 € - 1,5215 €

Lagerbestände
1076 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm M5 10.0 mm Stahl Schwarz

10194263

Preisbereich
2,4499 € - 1,9571 €

Lagerbestände
312 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    4.0 mm