Menü Suche

Rändelknöpfe

Auf Lager

Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.

Seriennummer: SR6127

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
136 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Hauptmaterial Kaufen
0,6547 € - 1,0335 € 202 Auf Lager
36.0 mm
M10
Polyoxymethylen
0,6955 € - 1,0968 € 2971 Auf Lager
36.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,3365 € - 0,5463 € 17538 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
1,2447 € - 1,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M3
Stahl
0,4167 € - 0,6772 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,359 € - 0,5829 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,3689 € - 0,5998 € 5900 Auf Lager
17.0 mm
M4
Polyoxymethylen
1,5629 € - 1,9571 € 203 Auf Lager
16.0 mm
M4
Stahl
0,3928 € - 0,6392 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,4393 € - 0,711 € 719 Auf Lager
20.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,3196 € - 0,5209 € 2651 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,3365 € - 0,5463 € 244 Auf Lager
13.0 mm
M4
Polyoxymethylen
0,4167 € - 0,6772 € 1294 Auf Lager
20.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,6955 € - 1,0968 € 3400 Auf Lager
36.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,3801 € - 0,6181 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
20.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,6378 € - 1,0349 € 51 Auf Lager
36.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,7427 € - 1,5598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M5
Polyamid 6
0,5505 € - 0,8941 € 824 Auf Lager
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,5505 € - 0,8941 € 2999 Auf Lager
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,7869 € - 1,6525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M6
Polyamid 6
  • von 7
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057940

Preisbereich
1,0335 € - 0,6547 €

Lagerbestände
202 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) M8 POM

10057902

Preisbereich
1,0968 € - 0,6955 €

Lagerbestände
2971 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057629

Preisbereich
0,5463 € - 0,3365 €

Lagerbestände
17538 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Rändelknopf 12.0 mm M3 16.0 mm Stahl Schwarz

10194133

Preisbereich
1,5488 € - 1,2447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) M6 POM

10057780

Preisbereich
0,6772 € - 0,4167 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057674

Preisbereich
0,5829 € - 0,359 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) M4 POM

10057636

Preisbereich
0,5998 € - 0,3689 €

Lagerbestände
5900 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 16.0 mm M4 16.0 mm Stahl Schwarz

10194201

Preisbereich
1,9571 € - 1,5629 €

Lagerbestände
203 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    3.5 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057704

Preisbereich
0,6392 € - 0,3928 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) M5 POM

10057742

Preisbereich
0,711 € - 0,4393 €

Lagerbestände
719 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057988

Preisbereich
0,5209 € - 0,3196 €

Lagerbestände
2651 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 13.0 mm (DIA) M4 POM

10057612

Preisbereich
0,5463 € - 0,3365 €

Lagerbestände
244 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M4
  • Knopfdurchmesser
    13.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) M6 POM

10057773

Preisbereich
0,6772 € - 0,4167 €

Lagerbestände
1294 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    15.0 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) M8 POM

10057896

Preisbereich
1,0968 € - 0,6955 €

Lagerbestände
3400 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) M6 POM

10057766

Preisbereich
0,6181 € - 0,3801 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057889

Preisbereich
1,0349 € - 0,6378 €

Lagerbestände
51 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Rändelknopf 16.0 mm (DIA) M5 Nylon

10260906

Preisbereich
1,5598 € - 0,7427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) M6 POM

10057810

Preisbereich
0,8941 € - 0,5505 €

Lagerbestände
824 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) M6 POM

10057827

Preisbereich
0,8941 € - 0,5505 €

Lagerbestände
2999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Rändelknopf 19.0 mm (DIA) M6 Nylon

10260913

Preisbereich
1,6525 € - 0,7869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm