Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.
Seriennummer: SR6127
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,504 € - 0,8194 € | 9733 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
0,604 € - 0,7561 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
4,037 € - 5,0171 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
||
7,7582 € - 7,7582 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Edelstahl
|
||
10,7996 € - 11,0248 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
||
0,9968 € - 1,2447 € | 466 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Stahl
|
||
9,8984 € - 10,1096 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
||
2,3373 € - 2,9427 € | 421 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Stahl
|
||
5,2887 € - 6,5966 € | 20 Auf Lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M8
|
Edelstahl
|
||
4,9844 € - 4,9844 € | 48 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Stahl
|
||
0,3041 € - 0,5533 € | 5200 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
0,5055 € - 0,8208 € | 1100 Auf Lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
0,4393 € - 0,711 € | 8011 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
0,4167 € - 0,6772 € | 135 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
0,0909 € - 0,0909 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
0,3773 € - 0,6125 € | 290 Auf Lager |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
0,3196 € - 0,5209 € | 4820 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
1,3225 € - 1,6474 € | 250 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Stahl
|
||
1,1857 € - 1,4785 € | 921 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
1,774 € - 2,1824 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.