Menü Suche

Rändelknöpfe

Auf Lager

Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.

Seriennummer: SR6127

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
136 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Knopfdurchmesser Gewindegröße Hauptmaterial Kaufen
2,1183 € - 2,6443 € 6 Auf Lager
20.0 mm
M5
Stahl
2,6449 € - 3,2807 € 430 Auf Lager
24.0 mm
M6
Stahl
3,52 € - 4,4212 € 770 Auf Lager
24.0 mm
M6
Stahl
4,9562 € - 6,1812 € 4 Auf Lager
30.0 mm
M8
Stahl
2,9546 € - 3,7006 € 941 Auf Lager
20.0 mm
M5
Edelstahl
0,7427 € - 1,5598 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
16.0 mm
M5
Polyamid 6
0,4815 € - 0,7856 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,7869 € - 1,6525 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
19.0 mm
M6
Polyamid 6
0,359 € - 0,5829 € 819 Auf Lager
17.0 mm
M5
Polyoxymethylen
0,5266 € - 0,8546 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,6547 € - 1,0335 € 3000 Auf Lager
36.0 mm
M10
Polyoxymethylen
0,5505 € - 0,8941 € 824 Auf Lager
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,5505 € - 0,8941 € 2999 Auf Lager
25.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,3801 € - 0,6181 € 224 Auf Lager
20.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,9997 € - 0,9997 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
M8
Polyoxymethylen
1,2447 € - 1,5488 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
12.0 mm
M3
Stahl
0,0563 € - 0,0563 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
M8
Polyoxymethylen
0,3984 € - 0,649 € 1600 Auf Lager
20.0 mm
M6
Polyoxymethylen
0,6082 € - 0,9912 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
36.0 mm
M10
Polyoxymethylen
0,3928 € - 0,6392 € 2012 Auf Lager
17.0 mm
M5
Polyoxymethylen
  • von 7
Rändelknopf 20.0 mm M5 16.0 mm Stahl Schwarz

10194300

Preisbereich
2,6443 € - 2,1183 €

Lagerbestände
6 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
Rändelknopf 24.0 mm M6 12.0 mm Stahl Schwarz

10194386

Preisbereich
3,2807 € - 2,6449 €

Lagerbestände
430 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
Rändelknopf 24.0 mm M6 30.0 mm Stahl Schwarz

10194461

Preisbereich
4,4212 € - 3,52 €

Lagerbestände
770 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    5.0 mm
Rändelknopf 30.0 mm M8 25.0 mm Stahl Schwarz

10194539

Preisbereich
6,1812 € - 4,9562 €

Lagerbestände
4 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    6.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm M5 11.5 mm Edelstahl

10194607

Preisbereich
3,7006 € - 2,9546 €

Lagerbestände
941 Auf Lager
Merkmale
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Mutter
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    4.0 mm
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
Rändelknopf 16.0 mm (DIA) M5 Nylon

10260906

Preisbereich
1,5598 € - 0,7427 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    16.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.0 mm
Rändelknopf 28.0 mm (DIA) M8 POM

10057841

Preisbereich
0,7856 € - 0,4815 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    28.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 19.0 mm (DIA) M6 Nylon

10260913

Preisbereich
1,6525 € - 0,7869 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    19.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057681

Preisbereich
0,5829 € - 0,359 €

Lagerbestände
819 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    5.5 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) M8 POM

10057865

Preisbereich
0,8546 € - 0,5266 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057933

Preisbereich
1,0335 € - 0,6547 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    23.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) M6 POM

10057810

Preisbereich
0,8941 € - 0,5505 €

Lagerbestände
824 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) M6 POM

10057827

Preisbereich
0,8941 € - 0,5505 €

Lagerbestände
2999 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    18.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) M6 POM

10057759

Preisbereich
0,6181 € - 0,3801 €

Lagerbestände
224 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    6.5 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) M8 POM

10058114

Preisbereich
0,9997 € - 0,9997 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    9.5 mm
Rändelknopf 12.0 mm M3 16.0 mm Stahl Schwarz

10194133

Preisbereich
1,5488 € - 1,2447 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Typ
    Schraube
  • Gewindegröße
    M3
  • Kopfhöhe
    2.5 mm
Rändelknopf 25.0 mm (DIA) M8 POM

10057834

Preisbereich
0,0563 € - 0,0563 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M8
  • Knopfdurchmesser
    25.0 mm
  • Gesamthöhe
    8.0 mm
Rändelknopf 20.0 mm (DIA) M6 POM

10058060

Preisbereich
0,649 € - 0,3984 €

Lagerbestände
1600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M6
  • Knopfdurchmesser
    20.0 mm
  • Gesamthöhe
    7.5 mm
Rändelknopf 36.0 mm (DIA) M10 POM

10057926

Preisbereich
0,9912 € - 0,6082 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Schwarz
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M10
  • Knopfdurchmesser
    36.0 mm
  • Gesamthöhe
    10.0 mm
Rändelknopf 17.0 mm (DIA) M5 POM

10057698

Preisbereich
0,6392 € - 0,3928 €

Lagerbestände
2012 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Orange
  • Knopfausführung
    Gerändelt
  • Gewindegröße
    M5
  • Knopfdurchmesser
    17.0 mm
  • Gesamthöhe
    11.5 mm