Rändelknöpfe können auf Schrauben gedrückt werden, sodass ein kleiner Knauf zum Klemmen oder Sichern entsteht. Diese Knäufe können mit Schrauben jeder Länge verwendet werden, der gerändelte Rand bietet guten Halt beim Festziehen und Lösen.
Seriennummer: SR6127
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Knopfdurchmesser | Gewindegröße | Hauptmaterial | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,4393 € - 0,711 € | 719 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
0,6547 € - 1,0335 € | 202 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylen
|
||
0,6153 € - 0,9997 € | 49 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
0,3041 € - 0,5533 € | 4245 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
0,4365 € - 0,7054 € | 112 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
0,3928 € - 0,6392 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylen
|
||
0,3365 € - 0,5463 € | 17538 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
0,3196 € - 0,5209 € | 2651 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
0,4167 € - 0,6772 € | 1294 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
0,3801 € - 0,6181 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylen
|
||
0,3365 € - 0,5463 € | 244 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylen
|
||
0,6955 € - 1,0968 € | 2971 Auf Lager |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylen
|
||
3,4215 € - 4,2522 € | 20 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
M3
|
Edelstahl
|
||
4,0844 € - 4,0844 € | 9 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
4,8154 € - 6,0404 € | 432 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Edelstahl
|
||
5,8855 € - 5,8855 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Edelstahl
|
||
2,3936 € - 2,985 € | 280 Auf Lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Stahl
|
||
2,8019 € - 3,52 € | 234 Auf Lager |
0.945 in
24.0 mm
|
M6
|
Stahl
|
||
24,7397 € - 24,7397 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
1.575 in
40.0 mm
|
M12
|
Edelstahl
|
||
0,2698 € - 0,2698 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.5 in
12.7 mm
|
M4
|
Acetal
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.