Eine Mutter mit gerändelter Außenfläche, die eine schnelle, werkzeuglose Montage und Demontage ermöglicht.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Farbe | Außendurchmesser | Hauptmaterial | Gesamthöhe | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10064559 | 0,0726 € - 0,0847 € | 699 Auf Lager |
M5
|
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0,1548 € - 0,1633 € | 4 Auf Lager |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1886 € - 0,2196 € | 4449 Auf Lager |
M4
|
Black
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1774 € - 0,1886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Natural
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0974 € - 0,114 € | 4467 Auf Lager |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2379 € - 0,2379 € | 24600 Auf Lager |
M6
|
Black
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,124 € - 0,145 € | 275 Auf Lager |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,1774 € - 0,1886 € | 21 Auf Lager |
M5
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1774 € - 0,1886 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M8
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,1774 € - 0,1886 € | 918 Auf Lager |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0978 € - 0,1147 € | 9077 Auf Lager |
M4
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
10065228 | 0,1548 € - 0,1647 € | 4450 Auf Lager |
M6
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
0,1327 € - 0,1548 € | 5978 Auf Lager |
M4
|
Natural
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,2816 € - 0,5125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M5
|
Weiß
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,2055 € - 0,3745 € | 6446 Auf Lager |
M5
|
Weiß
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
0,2055 € - 0,3745 € | 31 Auf Lager |
M6
|
Weiß
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
0,2816 € - 0,5125 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
Weiß
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,1534 € - 0,2816 € | 17983 Auf Lager |
M3
|
Weiß
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
0,2689 € - 0,4928 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Black
|
0.512 in
13.0 mm
|
30% Glasfaser
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,1914 € - 0,3506 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
Weiß
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.