Menü Suche

Rechteckige Gewindeeinsätze und Gleiter

Auf Lager

Gewindestopfen für Rechteckrohre sind ideal für die Verwendung mit Stellfüßen, Gelenkgleitern und Rollen. Erhältlich in Vollmetall-Optionen oder als Kunststoffeinsätze, die mit einer Metallmutter versehen sind.Gewindeeinsätze und Gleiter sind in einer Vielzahl von Optionen verfügbar. Einsätze werden in die Öffnung am Ende von Rohren eingeschoben und sorgen für ein sauberes und ordentliches Erscheinungsbild.

  • Bietet Oberflächenschutz und verhindert das Eindringen von Schmutz und anderen Verunreinigungen.
  • Geeignet für Standard- oder Schwerlastanwendungen.
Material: HDPE, HDPE; Stahl, PA, Aluminium, PE-HD Farbe: Schwarz, Grau, Natur Seriennummer: SR1570, SR1571, SR1567

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
35 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit L2 T2 Gewindegröße Material L1 T1 Typ Kaufen
0,6392 € - 1,369 € 9961 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
5,9716 € - 10,195 € 750 Auf Lager
1.0 mm
M10
Aluminium
50.0 mm
2.0 mm
4
6,2798 € - 13,1876 € 475 Auf Lager
1.0 mm
M10
Aluminium
50.0 mm
2.0 mm
4
0,3103 € - 0,6516 € 500 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,2857 € - 0,5999 € 2950 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,5139 € - 1,0794 € 2392 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,3663 € - 0,7693 € 3000 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,4483 € - 0,9416 € 1194 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,4894 € - 1,0277 € 4207 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,3185 € - 0,6688 € 6986 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,3909 € - 0,821 € 3900 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,3431 € - 0,7205 € 2950 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,555 € - 1,1655 € 2996 Auf Lager
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,4128 € - 0,8669 € 2280 Auf Lager
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,4478 € - 0,9416 € 2800 Auf Lager
1.1 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
  • von 2
Einsatz mit Gewinde M8 Rechteckig 20 x 50 mm 1-2 Schwarz

10286425

Preisbereich
1,369 € - 0,6392 €

Lagerbestände
9961 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Typ
    2
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 50 x 30 mm 2 Natur

10163986

Preisbereich
10,195 € - 5,9716 €

Lagerbestände
750 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    4
Einsatz mit Gewinde M10 Rechteckig 50 x 25 mm 2 Natur

10163979

Preisbereich
13,1876 € - 6,2798 €

Lagerbestände
475 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Typ
    4
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286296

Preisbereich
0,6516 € - 0,3103 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286289

Preisbereich
0,5999 € - 0,2857 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286371

Preisbereich
1,0794 € - 0,5139 €

Lagerbestände
2392 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286326

Preisbereich
0,7693 € - 0,3663 €

Lagerbestände
3000 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286340

Preisbereich
0,9416 € - 0,4483 €

Lagerbestände
1194 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286364

Preisbereich
1,0277 € - 0,4894 €

Lagerbestände
4207 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286302

Preisbereich
0,6688 € - 0,3185 €

Lagerbestände
6986 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286333

Preisbereich
0,821 € - 0,3909 €

Lagerbestände
3900 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286319

Preisbereich
0,7205 € - 0,3431 €

Lagerbestände
2950 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286395

Preisbereich
1,1655 € - 0,555 €

Lagerbestände
2996 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 1-1.5 Schwarz

10286388

Preisbereich
0,8669 € - 0,4128 €

Lagerbestände
2280 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Gewindegröße
    M8
  • Material
    HDPE
Metall Einsatz mit Gewinde 17-19 Schwarz

10286357

Preisbereich
0,9416 € - 0,4478 €

Lagerbestände
2800 Auf Lager
Merkmale
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.1 mm
  • Gewindegröße
    M10
  • Material
    HDPE