Menü Suche

Rechteckige Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Rechteckige Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in rechteckige Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und sorgen gleichzeitig für Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in rechteckige Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
68 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B h A h1 Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
0,4122 € - 0,6412 € 500 Auf Lager
45.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3926 € - 0,6107 € 175 Auf Lager
40.0 mm
14.5 mm
100.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
0,7646 € - 1,1895 € 100 Auf Lager
50.0 mm
28.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,4379 € - 0,6812 € 90 Auf Lager
80.0 mm
24.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,9492 € - 1,4765 € 70 Auf Lager
100.0 mm
27.0 mm
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,2653 € - 0,4127 € 600 Auf Lager
30.0 mm
14.5 mm
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
0,288 € - 0,4481 € 300 Auf Lager
40.0 mm
21.5 mm
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,4746 € - 0,7382 € 350 Auf Lager
30.0 mm
21.5 mm
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,6328 € - 0,9843 € 686 Auf Lager
80.0 mm
24.5 mm
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,3031 € - 0,4714 € 150 Auf Lager
50.0 mm
21.5 mm
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,4746 € - 0,7382 € 190 Auf Lager
80.0 mm
25.0 mm
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,0884 € - 0,1376 € 2599 Auf Lager
30.0 mm
12.0 mm
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,132 € - 0,2053 € 600 Auf Lager
35.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,1207 € - 0,1878 € 1149 Auf Lager
30.0 mm
14.4 mm
60.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0,0997 € - 0,1552 € 900 Auf Lager
20.0 mm
14.5 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1047 € - 0,1629 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
25.0 mm
14.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0874 € - 0,1359 € 999 Auf Lager
25.0 mm
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,066 € - 0,1026 € 1000 Auf Lager
30.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0392 € - 0,061 € 2500 Auf Lager
20.0 mm
11.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,0551 € - 0,0857 € 3500 Auf Lager
10.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
  • von 4
Rechteckiger Rohreinsatz 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Schwarz LDPE

20591168

Preisbereich
0,6412 € - 0,4122 €

Lagerbestände
500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 100.0 mm 40.0 mm Schwarz LDPE

20591229

Preisbereich
0,6107 € - 0,3926 €

Lagerbestände
175 Auf Lager
Merkmale
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591373

Preisbereich
1,1895 € - 0,7646 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591311

Preisbereich
0,6812 € - 0,4379 €

Lagerbestände
90 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 150.0 mm 100.0 mm Schwarz LDPE

20591397

Preisbereich
1,4765 € - 0,9492 €

Lagerbestände
70 Auf Lager
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591274

Preisbereich
0,4127 € - 0,2653 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591281

Preisbereich
0,4481 € - 0,288 €

Lagerbestände
300 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591359

Preisbereich
0,7382 € - 0,4746 €

Lagerbestände
350 Auf Lager
Merkmale
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591342

Preisbereich
0,9843 € - 0,6328 €

Lagerbestände
686 Auf Lager
Merkmale
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591298

Preisbereich
0,4714 € - 0,3031 €

Lagerbestände
150 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz Schwarz LDPE

20591328

Preisbereich
0,7382 € - 0,4746 €

Lagerbestände
190 Auf Lager
Merkmale
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Schwarz LDPE

20590871

Preisbereich
0,1376 € - 0,0884 €

Lagerbestände
2599 Auf Lager
Merkmale
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 35.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Schwarz LDPE

20590994

Preisbereich
0,2053 € - 0,132 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Schwarz LDPE

20590970

Preisbereich
0,1878 € - 0,1207 €

Lagerbestände
1149 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20590949

Preisbereich
0,1552 € - 0,0997 €

Lagerbestände
900 Auf Lager
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20590956

Preisbereich
0,1629 € - 0,1047 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20590901

Preisbereich
0,1359 € - 0,0874 €

Lagerbestände
999 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Schwarz LDPE

20590840

Preisbereich
0,1026 € - 0,066 €

Lagerbestände
1000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

20590789

Preisbereich
0,061 € - 0,0392 €

Lagerbestände
2500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rechteckiger Rohreinsatz 50.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Schwarz LDPE

20590888

Preisbereich
0,0857 € - 0,0551 €

Lagerbestände
3500 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm